(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドIIモーターユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドIIモーターユニット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
48,250円
税込単価
53,075円

コンパクト設計に秘めたハイテク、ハイパワー、ハイクォリティ。作業性の大幅アップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷回転数(min-1):
    4,000~38,000
  • 装着コレット(mm):
    2.34/3
  • 入力電圧(DCV):
    5~30
  • 無負荷電流(A):
    0.30
  • 最大負荷電流(A):
    2.5
  • 最大トルク(N・cm):
    3.33
  • 消費電力(W):
    70
  • 長さ(mm):
    160
  • グリップ径(mm):
    最大28.3
  • 重量(g):
    200
  • 入数:
    1

型番

LG2M-22 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コレットチャック式
  • 無段階変速
型番無負荷回転数
(min-1
入力電圧
(DCV)
無負荷電流(A)最大負荷電流(A)最大トルク
(N・cm)
最大入力
(W)
質量
(g)
LG2M-224,000~38,0005~300.302.53.3370200

※ご使用に際しましてはパワーユニット(LGIIC-22)が必要です。

外形図

ゴールドⅡモーターユニット 外形図

φ3.0 コレットチャック(CC30)装着
φ2.34 スリーブコレット(CS23)付属

選定サポート情報

リューター機種選定

モーターのパワーはトルクを参考にしてください。
切削力は、回転数を上げることで高めることが可能です。
バランスの良い工具は回転数を上げることが出来ます。(デジタルカタログの最高使用回転数を参考にしてください。)
軸径より刃径が大きいやブラシなどバランスの悪い工具は中速以下のパワーのある機種を選択してください。

品名
(モーターユニット)
型式名トルク
(N・cm)
回転数
(min-1
電源
(パワーユニット)
ミニペンLPM-1202.64,000~35,000LPC-120
ゴールドIILG2M-223.34,000~38,000LGIIC-22
ペグラLBM-507.61,000~50,000AMC3
ミニエイト※LEM-30PA7.41,000~30,000LEC-900
LEM-15PA8.81,000~15,000
M-08A(モータ)9.41,000~8,000
LEM-55PA3.42,000~55,000
LEM-35PA5.21,000~35,000
LEM-20PA61,000~20,000

※減速ジョイントを組み合わせることで回転数は1/4ですがトルクは4倍になります。

リューター用オプション

延長コード

ゴールドⅡモーターユニット 関連画像1

モーターコードを長くしたい時に使用します。

  • EC-01:1.5m カールコード
  • EC-02:3m ストレートコード
  • EC-03:5m ストレートコード

注意・禁止事項

モーターユニットは専用のパワーユニットをご使用下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG2M-22

1個

48,250( 53,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト設計に秘めたハイテク、ハイパワー、ハイクォリティ。作業性の大幅アップを実現します。
【特長】
・コンパクトなボディーで0.0333N・m(270g-cm)の高トルクタイプ
・ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴールドIIモーターユニットの型番LG2M-22のページです。
型番LG2M-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドIIモーターユニット

ゴールドIIモーターユニット

    リューター ゴールドII

    リューター ゴールドII

      リューター ミニペン LP-120

      リューター ミニペン LP-120

        ミニペンモーターユニット

        ミニペンモーターユニット

          リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット

          リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット

            リューター ゴールドⅡ型 EMG22

            リューター ゴールドⅡ型 EMG22

              電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

              電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

                小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                  リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット

                  リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット

                    電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                    電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                      AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5

                      AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5

                        電着ダイヤモンドバーNキット

                        電着ダイヤモンドバーNキット

                          電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

                          電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 浦和工業 ミスターマイスター 日本精密機械工作 浦和工業 エスコ 柳瀬 浦和工業
                            通常価格 48,250円 74,177円 63,505円 46,799円 54,294円 97,100円 23,930円 14,022円 52,140円 21,672円 13,510円 40,320円 44,404円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 セット セット 本体 本体 セット 本体 セット 本体 本体 本体 セット 本体
                            無負荷回転数(min-1) 4,000~38,000 4,000~38,000 4,000~35,000 4,000~35,000 4000~38000 4000~38000 3000~30000 4000~18000 4000~35000 800~8000 8000~18000 60000 3500~35000
                            装着コレット(mm) 2.34/3 3 / 2.34 3 / 2.34 2.34/3 3 / 2.34 3 / 2.34 2.34 2.38 / 3.18 3 / 2.34 2.34 3 / 2.35 3 2.34
                            入力電圧(DCV) 5~30 5~30 5~30 5~30 - - - - - - - - -
                            無負荷電流(A) 0.30 0.30 0.27 0.27 - - - - - - - - -

                            ゴールドIIモーターユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました