(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

家起用シメール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

家起用シメール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,832円  特別価格 
税込価格
40,515円  特別価格 

【特長】・木造建築前の強力助っ人。・家起し・芯出し作業が簡単にできます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レバーホイスト
  • 定格荷重(t):
    1
  • 掴線能力(mm):
    5~20
  • 本体重量(kg):
    2.8
  • セット重量(kg):
    5.5
  • トラスココード:
    807-9172
  • セット内容:
    4型本体、シカゴクランパー4型、家起クランプ4寸
  • クランプ寸法:
    4寸

型番

未確定0件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木造建築前の強力助っ人。
    ・家起し・芯出し作業が簡単にできます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    家起用シメール

    家起用シメール

      家起フックワイヤー

      家起フックワイヤー

        ミニレバーホイスト MLV-05

        ミニレバーホイスト MLV-05

          レバーホイストYAD型(小型タイプ)

          レバーホイストYAD型(小型タイプ)

            Y2型チェーンレバーホイスト

            Y2型チェーンレバーホイスト

              レバーホイスト OHLVシリーズ

              レバーホイスト OHLVシリーズ

                CE 電設用クランプ

                CE 電設用クランプ

                  コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                  コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                    レバーホイスト用 パーツ (YA型用)

                    レバーホイスト用 パーツ (YA型用)

                      レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)

                      レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)

                        キトークリップ

                        キトークリップ

                          レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

                          レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

                            YA型チェーンレバーホイスト

                            YA型チェーンレバーホイスト

                              メーカー 大見工業 大見工業 オーエッチ工業 象印 象印 オーエッチ工業 マーベル コンドーテック 象印 象印 キトー 日興製綱 象印
                              通常価格 36,832円 6,964円 15,000円 17,096円 19,193円 14,177円 21,959円 61,130円 547円 459円 2,500円 12,305円 22,258円
                              通常出荷日 4日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   19日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                              商品タイプ レバーホイスト レバーホイスト用パーツ レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト その他 レバーホイスト レバーホイスト用パーツ レバーホイスト用パーツ レバーホイスト用パーツ レバーホイスト レバーホイスト
                              定格荷重(t) 1 1 0.5 0.5 0.5 - - - - - - - -
                              掴線能力(mm) 5~20 - - - - - - - - - - - -
                              本体重量(kg) 2.8 1.8 - - - - - - - - - - -
                              セット重量(kg) 5.5 - - - - - - - - - - - -

                              家起用シメールのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました