(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工ビット 両偏心トリマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,522円
税込単価
7,174円

【特長】・底ならし・目地払に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    両偏心トリマー
  • 用途:
    トリマー用
  • d(mm):
    6
  • L(mm):
    40
  • 入数:
    1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
JANコード
呼称(φ)
D2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT90

6.5
10
4948572020742
両偏心トリマー6×90°
23.8

1個

6,522( 7,174円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底ならし・目地払に。

カタログ

 

Loading...

RT90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工ビット 両偏心トリマーの型番RT90のページです。
型番RT90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工ビット 両偏心トリマー

木工ビット 両偏心トリマー

    木工ビット V溝ビット

    木工ビット V溝ビット

      コーナービット ハギ合わせオスビット

      コーナービット ハギ合わせオスビット

        コーナービット アリ錐

        コーナービット アリ錐

          コーナービット 横ミゾビット

          コーナービット 横ミゾビット

            コーナービット カサ付面取

            コーナービット カサ付面取

              木工ビット 超硬ソリッドストレートビット

              木工ビット 超硬ソリッドストレートビット

                コーナービット ボーズ面

                コーナービット ボーズ面

                  コーナービット 目地払

                  コーナービット 目地払

                    コーナービット ガイドベアリング付ストレート

                    コーナービット ガイドベアリング付ストレート

                      木工ビット 超硬ストレートビット

                      木工ビット 超硬ストレートビット

                        コーナービット 角面

                        コーナービット 角面

                          コーナービット ギンナン面

                          コーナービット ギンナン面

                            メーカー 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商
                            通常価格 6,522円 6,825円 10,783円 7,800円 8,462円 6,000円 5,400円 9,360円 4,920円 5,160円 3,480円 8,160円 8,462円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 両偏心トリマー V溝ビット ハギ合せオスビット アリ錐 横ミゾビット カサ付面取 超硬ソリッドストレートビット ボーズ面 - ガイドベアリング付ストレート - 角面 ギンナン面
                            用途 トリマー用 トリマー用 トリマー用 トリマー用 トリマー用 トリマー用 - - トリマー用 - - - -
                            d(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            L(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1 10 10 12 10 12 1 1 12 1 1 - -

                            木工ビット 両偏心トリマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました