(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチドライビット(マルコちゃん)ボディのみ

マルチドライビット(マルコちゃん)ボディのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,862円 ~ 30,000円  特別価格 
税込価格
10,848円 ~ 33,000円  特別価格 

【特長】センターピン、センタードリルを標準装備ボディにスリットを入れることで放...

詳細情報を確認する

  • シャンクタイプ:
    13mm&SDSシャンク
  • 商品タイプ詳細:
    その他
  • 呼径種類:
    メートル
  • 有効長(mm):
    160

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
呼径(外径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
209.5
29

1個

9,862( 10,848円 )

3日目

209.5
32

1個

10,519( 11,571円 )

3日目

209.5
35

1個

10,848( 11,933円 )

3日目

209.5
38

1個

11,177( 12,295円 )

3日目

209.5
45

1個

13,500( 14,850円 )

3日目

193
52

1個

14,250( 15,675円 )

3日目

188.5
65

1個

15,000( 16,500円 )

3日目

188.5
70

1個

15,750円

15,414

( 16,955円 )

3日目

188.5
75

1個

16,500円

16,308

( 17,939円 )

3日目

188.5
80

1個

17,250円

17,063

( 18,769円 )

3日目

188.5
90

1個

18,750円

17,857

( 19,643円 )

3日目

188.5
100

1個

20,250円

18,899

( 20,789円 )

3日目

188.5
110

1個

21,000円

19,599

( 21,559円 )

3日目

188.5
120

1個

23,250円

21,699

( 23,869円 )

3日目

188.5
130

1個

25,500円

23,725

( 26,098円 )

3日目

188.5
150

1個

27,750円

25,493

( 28,042円 )

3日目

188.5
160

1個

30,000円

26,352

( 28,987円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
センターピン、センタードリルを標準装備
ボディにスリットを入れることで放熱性に優れ切り粉の排出に威力を発揮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチドライビット(マルコちゃん)ボディのみ

マルチドライビット(マルコちゃん)ボディのみ

    ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみ

    ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみ

      ケミカル用ライトビット

      ケミカル用ライトビット

        SSSビット用アダプター

        SSSビット用アダプター

          ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ

          ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ

            三京 NewSDハイビット ボディのみ

            三京 NewSDハイビット ボディのみ

              換気コアシリーズ ヘッド、ボディ

              換気コアシリーズ ヘッド、ボディ

                呉英 注水ボディ

                呉英 注水ボディ

                  ポリクリックシャンク SDSplusシャンク

                  ポリクリックシャンク SDSplusシャンク

                    シブヤ 真空吸着パット U字溝

                    シブヤ 真空吸着パット U字溝

                      ダイヤモンド コアドリル カッター

                      ダイヤモンド コアドリル カッター

                        シブヤ 排水処理パット10インチ

                        シブヤ 排水処理パット10インチ

                          真空吸着パット

                          真空吸着パット

                            メーカー シブヤ シブヤ シブヤ シブヤ ハウスビーエム 三京ダイヤモンド工業 ハウスビーエム 呉英製作所 ボッシュ シブヤ ロブテックス シブヤ シブヤ
                            通常価格 9,862円 20,100円 9,338円 2,238円 12,811円 19,309円 11,909円 14,559円 6,976円 28,210円 16,595円 20,662円 37,873円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   9日目   4日目   9日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            シャンクタイプ 13mm&SDSシャンク 13mm&SDSシャンク - - SDSプラス - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 その他 その他 その他 その他 - - - - - - - - -
                            呼径種類 メートル メートル メートル インチ - - - - - - - - -
                            有効長(mm) 160 - - - - - - - - - - - -

                            マルチドライビット(マルコちゃん)ボディのみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました