(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DBMCK29-048900
マルチドライビット(マルコちゃん)完成品 マルチドライビット(マルコチャン)カンセイヒン

マルチドライビット(マルコちゃん)完成品 DBMCK29-048900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

【特長】センターピン、センタードリルを標準装備ボディにスリットを入れることで放...

詳細情報を確認する

  • ふところ深さ(mm):
    160
  • シャンクタイプ詳細:
    13mm&SDSシャンク
  • 商品詳細:
    その他
  • 呼径種類:
    メートル

型番

DBMCK29-048900 解除

Loading...

DBMCK29-048900 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼径(外径)
ボディ全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBMCK29-048900

29
209.5

1個

19,500( 21,450円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
センターピン、センタードリルを標準装備
ボディにスリットを入れることで放熱性に優れ切り粉の排出に威力を発揮

DBMCK29-048900で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチドライビット(マルコちゃん)完成品の型番DBMCK29-048900のページです。
型番DBMCK29-048900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチドライビット(マルコちゃん)完成品

マルチドライビット(マルコちゃん)完成品

    ドライビット(かん太君II)完成品

    ドライビット(かん太君II)完成品

      ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー

      ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー

        ブルービット

        ブルービット

          ライトハンドビット

          ライトハンドビット

            TSK-162用ドライビット

            TSK-162用ドライビット

              ライトビット

              ライトビット

                ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット

                ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット

                  ラジワン換気コアドリル(マルチ)

                  ラジワン換気コアドリル(マルチ)

                    ダイヤモンドコアドリル(乾式) ストレートシャンク

                    ダイヤモンドコアドリル(乾式) ストレートシャンク

                      ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)

                      ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)

                        コアブレイズダイヤファンタイプ

                        コアブレイズダイヤファンタイプ

                          マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

                          マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

                            メーカー シブヤ シブヤ シブヤ シブヤ シブヤ シブヤ シブヤ シブヤ ハウスビーエム ロブテックス ハウスビーエム ユニカ ハウスビーエム
                            通常価格 19,500円 24,370円 19,500円 14,672円 9,338円 15,000円 9,207円 9,207円 37,812円 23,222円 14,291円 26,075円 8,433円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   1日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ふところ深さ(mm) 160 - 247 300 - - - - 130 150 250 160 105
                            シャンクタイプ詳細 13mm&SDSシャンク 13mm&SDSシャンク - - - - - - - - - - -
                            商品詳細 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - -
                            呼径種類 メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル - - - - -

                            マルチドライビット(マルコちゃん)完成品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DBMCK120-048914
                            DBMCK130-048915
                            DBMCK160-048916
                            DBMCK32-048901
                            DBMCK35-048902
                            DBMCK38-048903
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼径(外径) ボディ全長
                            (mm)

                            35,250円

                            ( 38,775円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            130188.5

                            37,500円

                            ( 41,250円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            150188.5

                            39,750円

                            ( 43,725円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            160188.5

                            20,250円

                            ( 22,275円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            32209.5

                            20,620円

                            ( 22,682円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            35209.5

                            21,000円

                            ( 23,100円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            38209.5

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました