(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

負圧式ワンマンブリーダー

負圧式ワンマンブリーダー

通常単価(税別)
36,552円
税込単価
40,207円

【特長】・手軽にブレーキおよびクラッチのエア抜きができる、真空引き方式のエアブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブレーキ関連
  • 到達真空度(kPa):
    -66.5
  • 真空度吸込流量(NI/min):
    42
  • トラスココード:
    464-5529
  • JANコード:
    4580372203040
  • 質量(g):
    490.000
  • 特長:
    手軽にブレーキおよびクラッチのエア抜きができる,真空引き方式のエアブリーダーです。

Loading...

使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OM-215

1個

36,552( 40,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽にブレーキおよびクラッチのエア抜きができる、真空引き方式のエアブリーダーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

負圧式ワンマンブリーダーの型番OM-215のページです。
型番OM-215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

負圧式ワンマンブリーダー

負圧式ワンマンブリーダー

    ブレーキスプリングツール BS-217HR

    ブレーキスプリングツール BS-217HR

      ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー

      ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー

        ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)

        ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)

          ハスコー ハブボルト修正機

          ハスコー ハブボルト修正機

            ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S)

            ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S)

              バタフライレンチ

              バタフライレンチ

                ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

                ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

                  ホイールロックオフ

                  ホイールロックオフ

                    ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

                    ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

                      ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

                      ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

                        ハスコー マグネットハブキャップ  MH-916S

                        ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S

                          ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490

                          ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 36,552円 46,390円 31,329円 43,669円 76,951円 20,887円 40,491円 82,882円 27,342円 47,489円 62,659円 28,795円 93,463円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   5日目   5日目   4日目   4日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ ブレーキ関連 ブレーキ関連 ブレーキ関連 ブレーキ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール ブレーキ関連 汎用ツール 汎用ツール
                            到達真空度(kPa) -66.5 - - - - - - - - - - - -
                            真空度吸込流量(NI/min) 42 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 464-5529 249-4106 853-6058 853-6059 814-5115 853-6040 853-5922 814-5116 853-6025 853-5881 853-5908 853-6039 814-5111
                            JANコード 4580372203040 4580372218327 4580372202968 4580372203095 4580372201206 4580372202838 4580372201053 4580372201213 4580372202685 4580372200087 4580372200773 4580372202821 4580372201435

                            負圧式ワンマンブリーダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました