(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバランサー(容量1.5~5kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバランサー(容量1.5~5kg)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,995円 ~ 7,625円
税込価格
7,695円 ~ 8,388円

【特長】・ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.3
  • ロープ径(mm):
    2.4
  • 全長(mm):
    287.5
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート
  • 材質2:
    ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線
  • 用途:
    各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
  • 特長:
    ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5~3.0
イエロー
4993091100468
375-4243
1300.0

1個

6,995( 7,695円 )

1日目

1.5~3.0
ホワイト
4993091100505
375-4251
1300.0

1個

7,065( 7,772円 )

1日目

1.5~3.0
イエロークリア
4993091100482
375-4260
1300.0

1個

7,065( 7,772円 )

1日目

3.0~5.0
イエロー
4993091100451
375-4278
1400.0

1個

7,623( 8,385円 )

1日目

3.0~5.0
ホワイト
4993091100499
375-4286
1400.0

1個

7,625( 8,388円 )

1日目

3.0~5.0
イエロークリア
4993091100475
375-4294
1400.0

1個

7,623( 8,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。
・ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。
・ツールの落下防止機構を標準装備しています。
【用途】
・各種工具類の吊り下げに。
・ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバランサー(容量1.5~5kg)

ツールバランサー(容量1.5~5kg)

    スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

    スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

      ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

      ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

        ツールバランサー(ロープ径2mm)

        ツールバランサー(ロープ径2mm)

          スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

          スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

            スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

            スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

              急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

              急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

                  リトラクター ERLシリーズ

                  リトラクター ERLシリーズ

                    ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                    ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                      ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                      ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                        0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5C

                        0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5C

                          15.0-22.0kg/1.5mスプリングバランサーEA987ZB-22A

                          15.0-22.0kg/1.5mスプリングバランサーEA987ZB-22A

                            メーカー 中発販売 遠藤工業 トラスコ中山 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 中発販売 エスコ エスコ
                            通常価格 6,995円 12,572円 4,041円 5,141円 16,614円 18,554円 48,793円 203,230円 50,736円 59,576円 2,948円 7,680円 40,820円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   3日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー
                            ストローク(m) 1.3 1.3 1.6 1.5 1.3 1.3 1.5 1.2 4 1.5 - 1.0 1.5
                            ロープ径(mm) 2.4 3 2.5 2 3 3 4.76 6 3 5 2.1 3 4.76
                            全長(mm) 287.5 313 240 272 約284~1584 約284~1584 445 約623~1823 471 約340~1840 - - -
                            材質1 本体:ポリカーボネート - - - - - - - - - 本体:ABS樹脂 - -

                            ツールバランサー(容量1.5~5kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました