(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αメタルラップスプレー(透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αメタルラップスプレー(透明)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,114円
税込単価
1,225円

【特長】・金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    123-1952
  • 内容量:
    1本(420mL)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-MW-TM

1本(420mL)
10

2個

1,114( 1,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
【用途】
・工具や機械部品など金属の保護と防錆。(プラスチックや塗装面には適しません)
・機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。
・加工中または輸送中の金属面の保護。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αメタルラップスプレー(透明)の型番ALP-MW-TMのページです。
型番ALP-MW-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αメタルラップスプレー(透明)

αメタルラップスプレー(透明)

    αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

    αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

      αクロゾメスプレー

      αクロゾメスプレー

        αアエンコートスプレー

        αアエンコートスプレー

          αアルミコートスプレー

          αアルミコートスプレー

            αステンレスコートスプレー

            αステンレスコートスプレー

              クロゾメリキッド TBZ-40

              クロゾメリキッド TBZ-40

                メッキカバースプレー

                メッキカバースプレー

                  アンダーコート

                  アンダーコート

                    メッキコートスプレー

                    メッキコートスプレー

                      ステンレスコートSB-200A

                      ステンレスコートSB-200A

                        常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

                        常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

                          ダフニースーパーコートTW

                          ダフニースーパーコートTW

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ローバル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 杉田エース ユニテック ローバル 出光興産
                            通常価格 1,114円 1,092円 2,340円 1,040円 1,877円 2,919円 25,591円 1,872円 940円 1,174円 4,543円 2,950円 14,923円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   7日目   1日目   9日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            トラスココード 123-1952 123-1944 121-1439 121-0939 298-5802 298-5811 489-6572 - - - - - -
                            内容量 1本(420mL) 1本(420mL) 1本(420mL) 1本(420ml) 1本(330ml) 1本 1本(4L) - - - - - -

                            αメタルラップスプレー(透明)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました