(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,359円
税込単価
5,895円

高温による焼き付きや高圧によるかじりを防止する焼き付き防止潤滑剤。【特長】・使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最低使用温度:
    ~-100℃
  • トラスココード:
    122-7114
  • 色:
    銀灰
  • 質量(g):
    354
  • 主成分:
    銅、グラファイト、鉱油系
  • 用途1:
    サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス
  • 特長:
    高温による焼き付けや高圧によるかじりを防止します。(2250kg/cm2以上の耐圧性)
  • 内容量:
    1本(270mL)

Loading...

あらゆる焼付け、かじり、腐食の問題を解決

NSA-16

NSA-16

使用イメージ

使用イメージ

商品概要

  • 金属微粒子(銅、黒鉛、ニッケル等)を配した高温対応焼き付き防止・防錆・潤滑剤で、‐183~+1,425℃の範囲で使用可能。
  • 特に螺子部に塗布すると、高温による焼き付きや高圧によるかじりを防止。
  • 簡単に分解でき、メンテナンス費用削減や作業時間の停止など、設備保全の面で貢献。
  • 30年以上にわたり幅広い産業分野において世界各地で使用されている。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSA-16

1本(270mL)
10

2個

5,359( 5,895円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高温による焼き付きや高圧によるかじりを防止する焼き付き防止潤滑剤。
【特長】
・使用温度範囲が-183~+1,100℃と広く、高温による焼き付き、低温によるかじりを防止
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性で、電蝕防止効果あり。2250kg/cm2 以上の耐圧性
・銅、グラファイトの金属微粒子と特殊添加物を含んでいる
・優れた防錆効果(JIS 湿潤・塩水噴霧試験A級)
【用途】
・錆、腐蝕、焼付き、かじりが問題の箇所、ステンレススチールなどの軟質金属のボルト・ナット部に最適
・プラント配管部や機器(熱交換器、蒸気タービン、ボイラー)組立時の高温高圧部ボルト・ナット部に最適
・ドラムブレーキやディスクブレーキの鳴き止めに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)の型番NSA-16のページです。
型番NSA-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

    焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

    焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

      マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

      マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

        ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

        ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

          ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

          ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

            ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

            ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

              焼付防止剤

              焼付防止剤

                焼付防止剤 スプレーグリース

                焼付防止剤 スプレーグリース

                  JIP199 焼付防止スプレー

                  JIP199 焼付防止スプレー

                    ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

                    ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

                      高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                      高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                        焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                        焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                          高温用焼付防止剤 モリペーストH

                          高温用焼付防止剤 モリペーストH

                            メーカー ボスティック ボスティック ボスティック ボスティック ボスティック ボスティック スリーボンド スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤
                            通常価格 5,359円 3,631円 6,665円 6,830円 9,304円 11,740円 4,889円 1,375円 1,850円 4,648円 2,948円 1,612円 1,269円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー スプレー ペースト
                            最低使用温度 ~-100℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-60℃ ~-20℃ ~0℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-60℃ ~-20℃
                            トラスココード 122-7114 - 356-9217 - 404-2697 - - - - - - - -
                            銀灰 銀灰 - 銀灰 - 銀灰 - - - - - - -
                            質量(g) 354 - - - - - - - - - - - -

                            ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用期限はありますか。
                            A
                            メーカーの米国BOSTIK社としては、製造後5年としています。ただし、適切に保管して頂ければ、経過劣化は致しません。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました