(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアスピルキット KIT367

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリアスピルキット KIT367

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,331円
税込単価
20,164円

【特長】・ハズマットスピルキット̶ 酸、腐食性、その他成分不明の液体を吸収・透...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    オイル・水・酸・アルカリ用
  • 油吸収量:
    18.1L/セット
  • 高さ(mm):
    457
  • 奥行(mm):
    140
  • トラスココード:
    364-6785
  • JANコード:
    4560139792871
  • 質量(g):
    2300
  • 材質1:
    バッグ:ビニール
  • 材質2:
    内容物:ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm):
    406
  • ケースサイズ奥行(mm):
    140
  • ケースサイズ高さ(mm):
    457
  • ケースサイズ幅(mm):
    406
  • 特長:
    透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。
  • 仕様:
    透明バッグタイプ
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • セット内容:
    ハズマットピグソックス(124CR)×3本 ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚 ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
  • 内容量:
    1セット(ハズマットピグ[[(R)]]ソックス(124CR)×3本・ハズマットピグ[[(R)]]マット(MAT301A)×12枚・ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小さくて軽いため、漏洩の発生する可能性のある、あらゆる作業現場に手軽に設置することができます。

漏洩した液体を囲い込んで拡大を防止するためのソックス、囲い込んだ液体を吸収するためのマットがあらかじめセットされています。

  • 吸収量:約18.1L
  • 重量:約2.3kg
  • 内容
    ハズマットピグ®ソックス(124CR):3本
    ハズマットピグ®マット(MAT301A):12枚
    ディスポーザルバッグ(BAG201-S):2枚
  • バッグサイズ 幅40.6×高さ45.7×奥行14.0cm

注意・禁止事項

  • ※液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
  • ※本製品は、正しい保菅方法により、長期間にわたり、緊急の漏洩事故に備えることができます。直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。
    緊急時に支障なくご使用できるよう、2ヶ月に1回必ず点検してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIT367

1セット(ハズマットピグ[[(R)]]ソックス(124CR)×3本・ハズマットピグ[[(R)]]マット(MAT301A)×12枚・ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚)
10

1個

18,331( 20,164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハズマットスピルキット̶ 酸、腐食性、その他成分不明の液体を吸収
・透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目で分かるスピルキット
・経済的で、漏洩の発生する可能性のある、あらゆる作業現場に手軽に設置可能
・使用済吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ入り
・コンパクトで場所をとらず保管できるので、トラックに積んで常備可能
・液体危険物用
【用途】
・万が一の漏洩対策用に便利
・水・オイル・アルカリ、酸など腐食性のある液体用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスピルキット KIT367の型番KIT367のページです。
型番KIT367に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアスピルキット KIT367

クリアスピルキット KIT367

    クリアスピルキット

    クリアスピルキット

      ピグ クリアスピルキット(油専用)

      ピグ クリアスピルキット(油専用)

        ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

        ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

          ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)

          ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)

            ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

            ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

              pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

              pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

                油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)

                油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)

                  油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

                  油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

                    ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

                    ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

                      ウォッシャブルブロッカー

                      ウォッシャブルブロッカー

                        ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

                        ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

                          pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                          pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 18,331円 15,246円 15,273円 43,338円 29,406円 45,880円 50,616円 34,944円 62,097円 61,421円 25,020円 43,646円 54,596円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   6日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット カットタイプマット ロール ロールタイプマット ロールタイプマット チューブ ロール ロールタイプマット
                            用途 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 オイル用 オイル用 オイル用 液体危険物用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用
                            油吸収量 18.1L/セット 18.1L/セット 22.1L/セット 38.9L/セット 34.9L/セット 34.9L/セット - - - - - - -
                            高さ(mm) 457 457 457 533 533 533 - - - - 19 - -
                            奥行(mm) 140 140 140 165 165 165 - - - - - - -

                            クリアスピルキット KIT367のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました