(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,798円 ~ 24,474円
税込価格
5,278円 ~ 26,921円

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックル。【特長】・本体、ピンの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    合金鋼
  • 詳細タイプ:
    ボルトタイプ
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • タイプ:
    ボルトタイプ
  • 仕様/取付:
    ボルトタイプ
  • 特長:
    磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
  • 用途:
    荷役作業、多目的連結金具として。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シャックル本体の穴部とピンの軸部は機械加工で仕上げることで精度アップ

軽量シャックルは、同じ使用荷重のJISシャックルM級と比較した場合、口幅、長さがほぼ同じで重量が約1/2と軽い
シャックル本体の穴部とピンの軸部は機械加工で仕上げることで精度アップ
表面は、オレンジ焼付ノンクロム塗装。

寸法

寸法。

RSタイプ 表面は、オレンジ焼付ノンクロム塗装

RSタイプ 表面は、オレンジ焼付ノンクロム塗装。

商品コード呼び
(使用荷重)
(ton)
寸法計算質量
(kg)
RStBd3RS
d1L1D1RS
1059561522442622120551.86
1059579826503026144663.26
10626181030653630160755.2
106262616388042382059510.2
1062634204290484223010514.1
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d1(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
基本使用荷重(t)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
22
44
26
22
44
120
55
4562156829868
331-9491
1900
5
44
55
120
22
1個
10

1個

4,798( 5,278円 )

1日目

8
26
50
30
26
50
144
66
4562156829875
331-9504
3200.0
8
50
66
144
26
1個
10

1個

9,138( 10,052円 )

1日目

10
30
65
36
30
65
160
75
4562156829882
331-9466
5000.0
10
65
75
160
30
1個
10

1個

11,119( 12,231円 )

1日目

16
38
80
42
38
80
205
95
4562156829899
331-9474
9800
16
80
95
205
38
1個
10

1個

17,435( 19,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
42
90
48
42
90
230
105
4562156829905
331-9482
13600.0
20
90
105
230
42
1個
10

1個

24,474( 26,921円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックル。
【特長】
・本体、ピンの材質は特殊鋼で、熱間鍛造で成形後に調質。安全率5倍。
・三菱重工業との共同研究により開発。
・質量はJISシャックルM級の約1/2という軽さ
・長期安全性の観点から使用方法、保守点検、廃棄基準を定めている。
・あらゆる環境、使用状況に対応できる合理的な設計。
・チェーンスリングとの相性も抜群。
【用途】
・玉掛け作業・荷役作業用連結金具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

    軽量シャックルネジ込ミタイプ ストレート

    軽量シャックルネジ込ミタイプ ストレート

      軽量シャックル

      軽量シャックル

        グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼

        グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼

          脱落防止シャックル DSC-1.5

          脱落防止シャックル DSC-1.5

            スーパーアロイシャックル TS

            スーパーアロイシャックル TS

              JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

              JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)

                強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)

                  強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

                  強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

                    スーパーアロイシャックル TB

                    スーパーアロイシャックル TB

                      軽量型ワイドシャックル(ボルトナットタイプ/ねじ込みタイプ)

                      軽量型ワイドシャックル(ボルトナットタイプ/ねじ込みタイプ)

                        JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

                        JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

                          軽量型ワイドシャックル用ローラー

                          軽量型ワイドシャックル用ローラー

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 関西工業 大洋製器工業 関西工業
                            通常価格 4,798円 7,388円 8,064円 1,555円 2,394円 3,187円 5,754円 7,595円 5,090円 6,893円 10,152円 4,978円 3,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 合金鋼 合金鋼 合金鋼 特殊合金鋼 合金鋼 特殊合金鋼 その他 合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 合金鋼 - 合金鋼
                            詳細タイプ ボルトタイプ ねじ込みタイプ - - - ストレートタイプ - - - バウタイプ - ストレートタイプ -
                            材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - 合金綱(電気メッキ) - スチール 特殊合金綱 - - - - -
                            タイプ ボルトタイプ ねじ込みタイプ - - - - - - - - - - -

                            軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            製品の吊上げに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            製品等をクレーンで吊上げるさいに、この商品を製品等に取付けて吊上げに使用しています。ワイヤーロープ等のスリングを使いクレーンのフックに掛けられるよう、この商品としました。大変重宝しています。ミスミで検索して価格が良ければ購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オレンジ色などの塗装がされている玉掛け用具がありますが、なぜ塗装されているのですか?色の意味、塗装の意味があれば教えて下さい。
                            A
                            一般的には防錆の効果と、視認性をUPする為に塗装されています。色の違いや意味は各メーカーにより異なり、決まりもありません(TAIYOオリジナルは基本オレンジを使用)。オレンジ色の場合、誘目性も高くなりますので、より注意を促す効果もあります。

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました