(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

セットのスーパー液(硬化促進剤)との併用で点・線着も瞬時に接着可能。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4901490302147
  • トラスココード:
    000-1333
  • 質量(g):
    29.000
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃):
    1秒
  • 特長:
    セットのスーパー液(硬化促進剤)との併用で点・線着も瞬時に接着可能
  • 用途1:
    プラスチック・金属・合成ゴムの接着
  • 仕様:
    低粘度型
  • 内容量:
    1セット(本体・硬化促進剤)

Loading...

製品仕様

ボンドアロンアルフアスーパーセット(硬化促進剤付) イメージ

ボンドアロンアルフアスーパーセット(硬化促進剤付) イメージ

  • 強力。
  • 充てんOK。
  • ハイスピード接着。
  • サイズ:W84×D24×H190mm
  • 重量:29g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASS-450

1セット(本体・硬化促進剤)
10

4個

504( 554円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セットのスーパー液(硬化促進剤)との併用で点・線着も瞬時に接着可能。
【特長】
・主成分:シアノアクリレート系。
【用途】
・プラスチック・金属・合成ゴムの接着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)の型番ASS-450のページです。
型番ASS-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

    ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

    ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

      ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

      ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

        ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

        ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

          ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

          ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

            ボンド アロンアルフアはがし隊

            ボンド アロンアルフアはがし隊

              ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)

              ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)

                ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                  ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

                  ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

                    ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                    ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                      ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

                      ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

                        ボンドアロンアルフア AGS-430

                        ボンドアロンアルフア AGS-430

                          ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                          ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 504円 536円 731円 1,031円 1,031円 264円 659円 1,031円 659円 1,019円 1,031円 486円 437円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901490302147 4901490305339 4901490052745 4901490049868 4901490350452 4901490605132 4901490046553 4901490301454 4901490046126 4901490317011 4901490320455 4901490305230 4901490304240
                            トラスココード 000-1333 447-4783 447-4597 374-5520 374-8383 374-8359 335-7295 374-8367 335-0681 374-8391 374-8375 000-1309 356-5947

                            ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました