(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手押しスイーパー ロードスイーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手押しスイーパー ロードスイーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,818円
税込単価
73,500円

【特長】・電気不要の手動掃除機です・オン/オフが簡単切り替え・手を汚さずにごみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スイーパー
  • 仕様:
    手押しタイプ
  • トラスココード:
    288-3864
  • 奥行(mm):
    1013
  • 高さ(mm):
    808
  • 清掃幅(mm):
    500
  • 幅(mm):
    837
  • 清掃能力([[M2]]/h):
    750
  • 質量:
    26.5kg
  • 特長:
    電気不要の手動掃除機です。移動が簡単にできるフリーキャスター機構付です。
  • 仕様詳細:
    サイドブラシ付
  • ダストボックス容量:
    18L
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-63

1個

66,818( 73,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気不要の手動掃除機です
・オン/オフが簡単切り替え
・手を汚さずにごみ捨て
・移動が簡単にできるフリーキャスター機構
【用途】
・ターミナルなど屋内外の清掃

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押しスイーパー ロードスイーパーの型番E-63のページです。
型番E-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手押しスイーパー ロードスイーパー

手押しスイーパー ロードスイーパー

    手押しスイーパー ロールスイーパー

    手押しスイーパー ロールスイーパー

      手押しスイーパー ウォーキングYuso

      手押しスイーパー ウォーキングYuso

        手押しスイーパー1+1

        手押しスイーパー1+1

          ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

          ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

            フロアポリッシャー タンク付 7インチ

            フロアポリッシャー タンク付 7インチ

              フロアポリッシャー 7インチ

              フロアポリッシャー 7インチ

                フォークリフト装着用スイーパー

                フォークリフト装着用スイーパー

                  ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

                  ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

                    ドライビングアッセンブリー(木台付)

                    ドライビングアッセンブリー(木台付)

                      ポリッシャー用替ブラシ

                      ポリッシャー用替ブラシ

                        ポリッシャー用ブラシ

                        ポリッシャー用ブラシ

                          ポリッシャー 単相100V

                          ポリッシャー 単相100V

                            メーカー 山崎産業 エクセン スイデン 日本クランツレ アズワン アマノ アマノ スイデン アズワン スリーエムジャパン 山崎産業 アマノ 山崎産業
                            通常価格 66,818円 95,025円 106,370円 166,833円 161,447円 189,220円 164,000円 679,310円 25,126円 39,803円 16,982円 16,600円 126,603円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   4日目   8日目   1日目   1日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ スイーパー スイーパー スイーパー スイーパー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー スイーパー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー
                            仕様 手押しタイプ 手押しタイプ 手押しタイプ 手押しタイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ - - - - - 電動タイプ
                            トラスココード 288-3864 - - - - - - - - - 381-7211 - -
                            奥行(mm) 1013 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 808 - - - - - - - - - - - -

                            手押しスイーパー ロードスイーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました