(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,830円
税込単価
5,313円

大幅な軽量化により長時間作業にも疲れにくいペンチ。【特長】・持ち手部分は手にな...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    200
  • 鉄線切断能力(mm):
    3.4
  • 銅線切断能力(mm):
    4
  • VA線(VVF)切断能力(mm):
    2.6×3
  • ばね:
    なし
  • グリップ種類:
    エラストマー樹脂
  • JANコード:
    4960225100236
  • トラスココード:
    381-9337
  • 切断能力(mm)軟鉄線:
  • 全長(mm):
    214.5
  • 重量(g):
    265
  • 本体材質:
    機械構造用炭素鋼

Loading...

製品仕様

かるいペンチ イメージ

かるいペンチ イメージ

  • VVF(3芯)線が1回で切れるロングサイズ刃

材料

  • S58C

硬さ(HRC)

  • 56~64(刃部)
品番呼び寸法
(mm)
重量
(g)
LP-150150165
LP-175175200
LP-200200265
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-200

10

1個

4,830( 5,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大幅な軽量化により長時間作業にも疲れにくいペンチ。
【特長】
・持ち手部分は手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ、燃やしても環境にやさしい優れもの。
・JIS規格のペンチよりも刃長が長い為VVF線(3芯)2.0mm切断可能。
【用途】
・電気工事関係、土木、建築、機械組立修理、一般家庭まで幅広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200の型番LP-200のページです。
型番LP-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200

かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200

    かるいパワーペンチ

    かるいパワーペンチ

      スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

      スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

        ハイパワーペンチ(圧着機能付) 1700-175・1700-200

        ハイパワーペンチ(圧着機能付) 1700-175・1700-200

          ペンチ(コーティンググリップ)

          ペンチ(コーティンググリップ)

            (メリー印)強力ペンチ

            (メリー印)強力ペンチ

              倍力ペンチ

              倍力ペンチ

                ペンチセット3種

                ペンチセット3種

                  ミニチュア強力ペンチ P-33

                  ミニチュア強力ペンチ P-33

                    (メリー印)軽量スリムペンチ

                    (メリー印)軽量スリムペンチ

                      265-HG ペンチ エラストマG

                      265-HG ペンチ エラストマG

                        (メリー印)JISペンチ ローレット加工

                        (メリー印)JISペンチ ローレット加工

                          ローレット付幅広ペンチ 汎用型タイプ

                          ローレット付幅広ペンチ 汎用型タイプ

                            メーカー スリーピークス技研 スリーピークス技研 フジ矢 フジ矢 KTC(京都機械工具) 室本鉄工 KTC(京都機械工具) ボッシュ ホーザン 室本鉄工 VICTOR(花園工具) 室本鉄工 ホーザン
                            通常価格 4,830円 3,878円 3,712円 5,070円 4,040円 5,051円 5,617円 8,945円 2,740円 5,673円 3,818円 3,370円 3,080円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            呼び寸法 200 220 - - - - 175 ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160 110 210 - - -
                            鉄線切断能力(mm) 3.4 - - 3.4 - - - 2.3 - 3.6 - - -
                            銅線切断能力(mm) 4 4 - 4 - - - ペンチ、ニッパー:2.0、ラジオペンチ:1.6 - 4.5 - - 2.6
                            VA線(VVF)切断能力(mm) 2.6×3 - 2.6×3 2.6×3 - - - - - 2.6×3 - - -
                            ばね なし - あり なし なし なし あり なし あり なし なし なし なし

                            かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました