(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先細リードペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

先細リードペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,662円
税込単価
2,928円

先端くわえ部に刻みが無い為、部品にキズを付けにくいペンチ。【特長】・素材はさび...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • 先端すべり止め加工:
    なし
  • ばね:
    あり
  • グリップ種類:
    エラストマー樹脂
  • トラスココード:
    381-9469
  • 全長(mm):
    152
  • 重量(g):
    55
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 仕様:
    プラスチック製ばね付

Loading...

先細リードペンチ SP-34の仕様

先細リードペンチ SP-34 イメージ

先細リードペンチ SP-34 イメージ

  • 連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性当メーカー比約10倍)

材料

  • ステンレス鋼

硬さ(HRC)

  • 48~53(本体)
品番呼び寸法
(mm)
重量
(g)
SP-3415055
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-34

10

1個

2,662( 2,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端くわえ部に刻みが無い為、部品にキズを付けにくいペンチ。
【特長】
・素材はさびにくいステンレス鋼。
・持ち手部分は手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ、燃やしても環境にやさしい優れもの。
・耐久性に優れたプラスチック製バネ付。
【用途】
・精密機器、エレクトロニクス等精密作業用工具。
・金属加工やプラモデルに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先細リードペンチの型番SP-34のページです。
型番SP-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先細リードペンチ

先細リードペンチ

    先曲リードペンチ

    先曲リードペンチ

      ロングステンレスリードペンチ

      ロングステンレスリードペンチ

        (メリー印)リードペンチ

        (メリー印)リードペンチ

          リードペンチ 先端部ギザ付

          リードペンチ 先端部ギザ付

            ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

            ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

              ミニチュアリードペンチ P-34

              ミニチュアリードペンチ P-34

                リードペンチ 360A-150

                リードペンチ 360A-150

                  ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付

                  ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付

                    平口リードペンチ

                    平口リードペンチ

                      リードペンチ P-16

                      リードペンチ P-16

                        リードペンチ フラット加工

                        リードペンチ フラット加工

                          ミニチュアリードペンチ P-32

                          ミニチュアリードペンチ P-32

                            メーカー スリーピークス技研 スリーピークス技研 スリーピークス技研 室本鉄工 室本鉄工 エンジニア ホーザン フジ矢 ウィザ(旧:アークランドサカモト) KEIBA ホーザン KEIBA ホーザン
                            通常価格 2,662円 2,552円 3,172円 3,629円 4,396円 2,610円 2,960円 3,991円 3,418円 4,030円 2,920円 4,206円 3,140円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目  
                            呼び寸法 150 150 175 150 150 150 110 150 150 125 150 150 110
                            先端すべり止め加工 なし なし なし あり あり なし なし なし - - - - あり
                            ばね あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり なし なし -
                            グリップ種類 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール エラストマー樹脂 - - エラストマー成形 - - - -
                            トラスココード 381-9469 381-9477 381-9426 - - - - - - - - - -

                            先細リードペンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました