(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスバーナー5000(ねじ込み式)

ガスバーナー5000(ねじ込み式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,936円
税込単価
7,630円

【特長】・扱いやすい軽量小形設計で、持ち運びにも便利です。・使用目的に合わせ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1700
  • 発熱量(kcal/h):
    2805
  • 燃焼時間(分/缶):
    110
  • トラスココード:
    118-4717
  • 質量(g):
    564
  • 特長:
    扱いやすい軽量小形設計で、持ち運びにも便利です。
  • 仕様:
    電子着火式
  • 用途:
    細いロウ付け、はんだ付け、彫金、ガラス細工に。
  • 付属品:
    ガスボンベGT-G(200g)1本

型番

GT-5000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-5000

1個

6,936( 7,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扱いやすい軽量小形設計で、持ち運びにも便利です。
・使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OKです。
・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
【用途】
・細いロウ付け、はんだ付け、彫金、ガラス細工に。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ炎温度発熱量燃焼時間
GT-5000ガストーチ1700℃2805kcal/h110分/缶

GT-5000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスバーナー5000(ねじ込み式)の型番GT-5000のページです。
型番GT-5000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスバーナー5000(ねじ込み式)

ガスバーナー5000(ねじ込み式)

    ガスバーナー8000

    ガスバーナー8000

      エスパー1(ねじ込み式)

      エスパー1(ねじ込み式)

        ハイパーリング

        ハイパーリング

          超高温スクリューバーナー9000

          超高温スクリューバーナー9000

            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

              パワフルトーチ(ねじ込み式)

              パワフルトーチ(ねじ込み式)

                パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                  フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式

                  フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式

                    パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                    パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                      業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                      業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                        パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

                        パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

                          パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                          パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                            メーカー スタイル・インデックス スタイル・インデックス スタイル・インデックス スタイル・インデックス スタイル・インデックス 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー
                            通常価格 6,936円 7,755円 6,570円 11,941円 8,571円 3,500円 3,560円 4,500円 4,857円 2,399円 3,000円 2,100円 5,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 1700 1800 1700 2100 2100 1600 1400 1600 800~2100 1700 1400 1400 1600
                            発熱量(kcal/h) 2805 3838 2734 3396 3396 2800 2200 3000 3174 2000 2800 2200 3000
                            燃焼時間(分/缶) 110 80 100 90 90 80 80 70 100 80 80 80 70
                            トラスココード 118-4717 118-4741 118-4733 118-4768 118-4750 - - - 783-8697 - - - -

                            ガスバーナー5000(ねじ込み式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました