【特長】・下方向および、側面方向同時に研磨できます。・自動機、ボール盤など、回...
型番 |
外径(mm) |
毛材 |
詳細タイプ |
トラスココード |
JANコード |
質量(g) |
材質2 |
軸長(mm) |
毛丈(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(半円型)
|
402-6934
|
4989999148992
|
40.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
25
|
15
| 10 | 1個 | 3,060円(
3,366円
) | 1日目 | |
20
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(角型)
|
402-6985
|
4989999149203
|
40.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
25
|
15
| 10 | 1個 | 3,060円(
3,366円
) | 1日目 | |
20
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(半円型)
|
402-6837
|
4989999148893
|
40.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
25
|
15
| 10 | 1個 | 2,440円(
2,684円
) | 2日目 | |
20
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(角型)
|
402-6888
|
4989999148947
|
40.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
25
|
15
| 10 | 1個 | 2,440円(
2,684円
) | 1日目 | |
25
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(半円型)
|
402-6942
|
4989999149166
|
40.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
25
|
15
| 10 | 1個 | 3,060円(
3,366円
) | 1日目 | |
25
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(角型)
|
402-6993
|
4989999149210
|
40.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
25
|
15
| 10 | 1個 | 3,060円(
3,366円
) | 1日目 | |
25
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(半円型)
|
402-6845
|
4989999148909
|
40.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
25
|
15
| 10 | 1個 | 2,440円(
2,684円
) | 1日目 | |
25
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(角型)
|
402-6896
|
4989999148954
|
40.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
25
|
15
| 10 | 1個 | 2,440円(
2,684円
) | 1日目 | |
30
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(半円型)
|
402-6951
|
4989999149173
|
75.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
35
|
25
| 10 | 1個 | 3,640円(
4,004円
) | 1日目 | |
30
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(角型)
|
402-7001
|
4989999149227
|
75.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
35
|
25
| 10 | 1個 | 3,640円(
4,004円
) | 1日目 | |
30
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(半円型)
|
402-6853
|
4989999148916
|
75.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
35
|
25
| 10 | 1個 | 2,660円(
2,926円
) | 1日目 | |
30
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(角型)
|
402-6900
|
4989999148961
|
75.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
35
|
25
| 10 | 1個 | 2,660円(
2,926円
) | 1日目 | |
35
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(半円型)
|
402-6969
|
4989999149180
|
80.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
35
|
25
| 10 | 1個 | 3,640円(
4,004円
) | 1日目 | |
35
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(角型)
|
402-7019
|
4989999149234
|
80.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
35
|
25
| 10 | 1個 | 3,640円(
4,004円
) | 1日目 | |
35
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(半円型)
|
402-6861
|
4989999148923
|
80.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
35
|
25
| 10 | 1個 | 2,660円(
2,926円
) | 4日目 | |
35
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(角型)
|
402-6918
|
4989999148978
|
80.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
35
|
25
| 10 | 1個 | 2,660円(
2,926円
) | 2日目 | |
40
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(半円型)
|
402-6977
|
4989999149197
|
135.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
35
|
30
| 10 | 1個 | 4,140円(
4,554円
) | 1日目 | |
40
|
ステンレス線
|
ステンレスブラシ(角型)
|
402-7027
|
4989999149241
|
135.000
|
毛材:ステンレス(SUS304)
|
35
|
30
| 10 | 1個 | 4,140円(
4,554円
) | 1日目 | |
40
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(半円型)
|
402-6870
|
4989999148930
|
135.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
35
|
30
| 10 | 1個 | 3,320円(
3,652円
) | 1日目 | |
40
|
スチール(鋼)線
|
ワイヤブラシ(角型)
|
402-6926
|
4989999148985
|
135.000
|
毛材:硬鋼線(炭素鋼)、ワイヤ鋼線
|
35
|
30
| 10 | 1個 | 3,320円(
3,652円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・下方向および、側面方向同時に研磨できます。
・自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。
・ブラシ先端がR形状になっています。
【用途】
・各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました