(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソルダリングコントローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソルダリングコントローラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,164円
税込単価
13,380円

【特長】・使いやすい新設計グリップを採用しています。・電源ONから設定温度まで...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    337-2111
  • 鉛フリーはんだ対応:
    ×
  • 制御温度(℃):
    200~450
  • 質量(g):
    75
  • 幅(mm):
    130
  • 詳細タイプ:
    48
  • 消費電力(W):
    85
  • ヒーター容量(W):
    80
  • 電源(V):
    AC100
  • 付属コテ先:
    PX-60RT-B
  • 特長:
    使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。温度校正用ボリュームを標準装備,コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。リーク電流/絶縁抵抗測定端子付です。
  • リーク電圧:
    0.1mV以下
  • 仕様:
    セラミックヒーター
  • コテ部コード:
    2m
  • 温度精度:
    設定値±5℃(無負荷時)
  • 絶縁抵抗:
    100MΩ以上(500VDC)
  • アース間抵抗:
    0.3Ω以下
  • 商品タイプ:
    関連品
  • 高さ(mm):
    31

Loading...

製品仕様

型番トラスココード制御温度(℃)
PX-601337-2111200~450130mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-601

10

1個

12,164( 13,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい新設計グリップを採用しています。
・電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。
・電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
・温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
・リーク電流/絶縁抵抗測定端子付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソルダリングコントローラの型番PX-601のページです。
型番PX-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソルダリングコントローラ

ソルダリングコントローラ

    N<sub>2</sub>ステーション

    2ステーション

      コテ先温度計替センサー替センサー(3個入)

      コテ先温度計替センサー替センサー(3個入)

        ガス式はんだこて専用ガス

        ガス式はんだこて専用ガス

          自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

          自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

            フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0

            フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0

              フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6

              フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6

                変換アダプター P-10

                変換アダプター P-10

                  クリーニングピン TP-100CP-13

                  クリーニングピン TP-100CP-13

                    吸煙器 490用交換部品

                    吸煙器 490用交換部品

                      バーコードリーダー C5009

                      バーコードリーダー C5009

                        スリーブ B5006・B5007・B5008

                        スリーブ B5006・B5007・B5008

                          チッププローブセット P-530

                          チッププローブセット P-530

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 ホーザン
                            通常価格 12,164円 128,154円 1,054円 840円 1,200円 5,000円 5,000円 510円 341円 3,900円 19,360円 351円 3,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            トラスココード 337-2111 438-0916 407-2588 398-5636 - 758-2226 758-2234 - - - - - -
                            鉛フリーはんだ対応 × × - - - - - - - - - -
                            制御温度(℃) 200~450 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 75 2000 10/セット 120 - - - - - - - - -
                            幅(mm) 130 118 - - - - - - - - - - -

                            ソルダリングコントローラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました