(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニソー用替刃

ミニソー用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,586円
税込単価
1,745円

#670ミニソー専用の替え刃です。【特長】・#670ミニソー専用の替え刃。・#...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    1
  • 用途:
    木材・プラスチック・アクリルの切断
  • 使用可能DREMELツール(rpm):
    4000/8200/300シリーズ
  • 直径(mm):
    31.8
  • 厚さ(mm):
    約0.6
  • トラスココード:
    407-5129

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

546

10

1個

1,586( 1,745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

#670ミニソー専用の替え刃です。

【特長】
・#670ミニソー専用の替え刃。
・#厚さ約0.6mmm

カタログ

 

546で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニソー用替刃の型番546のページです。
型番546に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニソー用替刃

ミニソー用替刃

    構成刃超硬カッター

    構成刃超硬カッター

      超硬カッター(面取りや材料除去)

      超硬カッター(面取りや材料除去)

        ダイヤモンドホイールポイント

        ダイヤモンドホイールポイント

          ミニソー 670

          ミニソー 670

            超硬バー,刃径(mm):6

            超硬バー,刃径(mm):6

              超硬バー 円筒エンド刃付

              超硬バー 円筒エンド刃付

                超硬バー(アルミカット・円筒エンド刃付)

                超硬バー(アルミカット・円筒エンド刃付)

                  超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

                  超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

                    超硬カッター6枚刃カーバイドバー(アルミカット)

                    超硬カッター6枚刃カーバイドバー(アルミカット)

                      超硬バー(アルミ用)

                      超硬バー(アルミ用)

                        超硬カッターチタンコート逆刃EFクロスカットカーバイドバー

                        超硬カッターチタンコート逆刃EFクロスカットカーバイドバー

                          超硬バーセット円筒コーナーR刃型 5本組

                          超硬バーセット円筒コーナーR刃型 5本組

                            メーカー DREMEL DREMEL DREMEL DREMEL DREMEL 東京オートマック ニューレジストン ニューレジストン MRA アルゴファイルジャパン トラスコ中山 アルゴファイルジャパン スーパーツール
                            通常価格 1,586円 4,818円 1,618円 2,229円 5,297円 3,321円 1,740円 4,116円 3,420円 2,620円 3,426円 3,124円 24,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            入数 1 1 1 - - - - - - - - - -
                            用途 木材・プラスチック・アクリルの切断 大きな材料の切除(高速切削用) 面取りや材料除去 彫刻/削り出し - - - - - - - - -
                            使用可能DREMELツール(rpm) 4000/8200/300シリーズ 全ロータリーツール 全ロータリーツール - - - - - - - - - -
                            直径(mm) 31.8 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約0.6 - - - - - - - - - - - -

                            ミニソー用替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました