(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交流AC100V グルーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交流AC100V グルーガン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,046円
税込単価
2,251円

【特長】・簡単&スピーディーな接着で作業効率アップ【用途】・木、紙、革、布の接...

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ(mm):
    H235×W140×D50
  • 重量(g):
    197
  • 電圧(V):
    AC100
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 定格消費電力(W):
    5
  • 電源コード長(m):
    約1.4
  • 用途:
    木・紙・革・布などの接着に。連続の作業に。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 電圧:AC100V
  • 周波数:50/60Hz
  • 定格消費電力:5W
  • 電源コード長:約1.1m
  • PKGサイズ:H235×W140×D50mm
  • PKG重量:200g
 

用途

  • 木、紙、革、布などの接着に
  • 電源コードが届きにくい所の作業に
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1162154

1個

2,046( 2,251円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単&スピーディーな接着で作業効率アップ
【用途】
・木、紙、革、布の接着
・連続した作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流AC100V グルーガンの型番1162154のページです。
型番1162154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交流AC100V グルーガン

交流AC100V グルーガン

    AC100V BIGグルーガン GG-110

    AC100V BIGグルーガン GG-110

      コードレスグルーガン

      コードレスグルーガン

        コードレスグルーガン GG-210CL

        コードレスグルーガン GG-210CL

          グルースティック φ11×200mm

          グルースティック φ11×200mm

            グルースティック 透明

            グルースティック 透明

              インナフランジ37

              インナフランジ37

                コードレスグルーガン GLUE PEN

                コードレスグルーガン GLUE PEN

                  ホットボンダー PKP18E

                  ホットボンダー PKP18E

                    ホットボンド 専用ガン

                    ホットボンド 専用ガン

                      ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                      ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                        メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN マキタ ボッシュ ボッシュ goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                        通常価格 2,046円 2,608円 3,110円 2,858円 1,397円 465円 800円 7,386円 5,927円 1,607円 453円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                        パッケージサイズ(mm) H235×W140×D50 H240×W160×D60 H235×W140×D50 H230×W165×D60 H255×W70×D22 - - - - - -
                        重量(g) 197 275 200 - 242 - - - - - -
                        電圧(V) AC100 AC100 AC100 DC6 - - - - - - -
                        周波数(Hz) 50/60 50/60 50/60 - - - - - - - -
                        定格消費電力(W) 5 10 5 - - - - - - - -

                        交流AC100V グルーガンのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        1. 星4
                          0%
                        2. 星3
                          0%
                        3. 星2
                          0%
                        4. 星1
                          0%
                        樹脂の簡易溶着
                        評価 5.0満足度:5.02022/03/29
                        ヒートガンとしての使用ではなく、樹脂を溶かす事目的に選定しました。
                        取り急ぎ、数種類同時に手配したく・・
                        どのメーカー?どの様な形状?手さぐりでイメージで数種選定しました。
                        写図と寸法・仕様確認しながら、webでの注文完結で助かりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        グルーガンのステック補充
                        評価 5.0満足度:5.02018/04/16
                        本体に付属として3本ついていますがすぐなくなるので本体と同時に補充として買いました
                        あると安心して作業できます

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        接着工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました