(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケット(12角タイプ・差込角19.0mm・インチサイズ)

ソケット(12角タイプ・差込角19.0mm・インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,206円
税込単価
3,527円

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。【特...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    1-3/8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19.0sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    59
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • JANコード:
    4989433105215
  • トラスココード:
    383-5073
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 対辺形状:
    12角
  • 特長:
    ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。

型番

BB40-1-3/8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB40-1-3/8

10

1個

3,206( 3,527円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプ。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

商品外観

BB40-1-1/2

BB40-1-1/2

特長

  • 差込角 19.0sq.
  • 十二角(二重六角)
  • inサイズ

カタログ

 

BB40-1-3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(12角タイプ・差込角19.0mm・インチサイズ)の型番BB40-1-3/8のページです。
型番BB40-1-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケット(12角タイプ・差込角19.0mm・インチサイズ)

ソケット(12角タイプ・差込角19.0mm・インチサイズ)

    ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

    ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

      ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

      ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

        19.0sq. ディープソケット(12角)

        19.0sq. ディープソケット(12角)

          ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L

          ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L

            ソケット(12角) 差込角25.4mm

            ソケット(12角) 差込角25.4mm

              12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(インチサイズ)

              12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(インチサイズ)

                セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                  19.0sq. インパクトレンチ用ソケット

                  19.0sq. インパクトレンチ用ソケット

                    インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

                    インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

                      ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)

                      ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)

                        19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                        19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                          インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

                          インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 3,206円 1,360円 1,210円 3,820円 3,230円 6,195円 1,768円 1,250円 2,055円 3,790円 1,200円 4,010円 3,314円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 12角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 12角 12角 12角 六角穴付ボルト用6角 12角 6角 6角 六角穴付ボルト用6角 6角 6角
                            二面幅寸法(S寸法) 1-3/8 - - - 7/8 - 3/8 - - - - - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19.0sq 9.5sq 9.5sq 19.0sq 12.7sq 25.4sq 12.7sq 9.5sq 19.0sq 12.7sq 12.7sq 19.0sq 25.4sq
                            全長(L寸法)(mm) 59 - - - 100 - 132 - - 150 - 100 -

                            ソケット(12角タイプ・差込角19.0mm・インチサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました