(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,017円
税込価格
1,119円

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。【特長】・ソケットタ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    六角穴付ボルト用6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.3sq
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 特長:
    ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ビット長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
54.5
4989433146904
383-5588
36
32

2個

1,017( 1,119円 )

1日目

4
54.5
4989433146911
383-5618
36
32

1個

1,017( 1,119円 )

1日目

5
59.5
4989433146928
383-5642
39
37

1個

1,017( 1,119円 )

1日目

6
59.5
4989433146935
383-5677
39
37

1個

1,017( 1,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。
【特長】
・ソケットタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。
・ビット部は差込式で、交換が可能。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・スタンダードタイプ。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

商品外観

ヘキサゴンビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

特長

  • 差込角 6.3sq.
  • ヘキサゴン(六角)ビット
  • 六角穴付ボルトを回す先端形状。
  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

    ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)

    ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)

      ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm

      ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm

        ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

        ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

          ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

          ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

            ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

            ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

              インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

              インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

                セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                  ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                  ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                    ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                    ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                      インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

                      インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

                        ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                        ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                          インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm

                          インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,017円 1,240円 1,100円 1,407円 1,238円 1,692円 3,415円 1,290円 1,395円 9,693円 3,883円 1,247円 1,197円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用
                            ソケット形状 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 6角 12角 六角穴付ボルト用6角 ジョイント類 6角 六角穴付ボルト用6角 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.3sq 12.7sq 9.5sq 9.5sq 6.3sq 6.3sq 25.4sq 9.5sq 9.5sq 9.5sq 12.7sq 9.5sq 12.7sq
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                            材質1 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼

                            ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            トルクレンチでの締め付けに
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/29
                            他社製トルクレンチと組み合わせたが、問題なく使用できている。使用から1年たったが、ガタもサビもなく、安心して使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ締め
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                            KTC製ソケットビット。信頼性抜群です。
                            安価に早く手に入るので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました