(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm)
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm) (レビュー)

通常価格(税別)
6,756円 ~ 9,735円  特別価格 
税込価格
7,432円 ~ 10,709円  特別価格 
通常出荷日
1日目
グリップが長いロングタイプのソケットレンチ。
【特長】
・※補修部品設定しています。
・※リペアキット(BR2E-K)を設定しています。
・一体式クロウ採用でヘッド厚さは従来比20%減のコンパクトヘッド化。
・36枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現。
・ギアを2ヶ所のクロウで支持することで、従来品比30%の強度アップ。
・ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止する。
【用途】
・大きなトルクをかける作業に最適。

ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02023/01/14
    奥まったところへのアプローチや、少し硬くしまったボルトナットへの対応もでき良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm)

ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm)

    ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)

    ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)

      ラチェットハンドル(差込角6.3mm)

      ラチェットハンドル(差込角6.3mm)

        6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

        6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

          9.5sq. ロングラチェットハンドル

          9.5sq. ロングラチェットハンドル

            ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

            ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

              T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

              T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

                ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

                ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

                  KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

                  KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

                    ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                    ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                      Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm

                      Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm

                        ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

                        ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

                          ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                          ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) WERA KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 6,756円 8,217円 4,556円 29,545円 8,880円 32,500円 13,305円 21,032円 6,436円 9,693円 11,636円 36,566円 17,576円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            二面幅寸法(S寸法) 6.3 12.7 6.3 8 9.5 25.4 2.3 19 12.7 9.5 10 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 25/32 5/8
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.3sq 12.7sq 6.3sq 6.3sq 9.5sq 25.4sq 6.3sq 19.0sq 12.7sq 9.5sq 6.35 12.7sq 9.5sq
                            全長(L寸法)(mm) 190 375 125 270 275 720 215 505 250 51 50 455 270
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 アダプター セット品 セット品 セット品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。