(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BR2F
ラチェットハンドル(差込角6.3mm) ラチェットハンドル

ラチェットハンドル(差込角6.3mm) BR2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
8,190円
税込単価
9,009円

左右のクロウを一体化した一体式クロウにより強度アップの ソケットレンチ。【特長...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    6.3
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.3sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    125
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 差込角(mm):
    凸6.35
  • 歯数(枚):
    36
  • 特長:
    標準的なハンドル長のスタンダードタイプです。36枚ギアを採用しています。一体式クロウ採用でヘッド厚さは当社従来比20%減のコンパクトヘッド化しました。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。

Loading...

BR2F の仕様・寸法情報

型番
首ふり
タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR2F

首振りタイプ
4989433607078
373-3173
140
10

1個

8,190( 9,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

左右のクロウを一体化した一体式クロウにより強度アップの ソケットレンチ。
【特長】
・標準的なハンドル長のスタンダードタイプ。
・36枚ギアを採用。
・一体式クロウ採用でヘッド厚さは当社従来比20%減のコンパクトヘッド化。
・ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止。
【用途】
・六角ボルト・ナット等を締め付けたり、緩めたりする時に使用。
・ソケットレンチなどと組み合わせて使用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BR2Eの外観

BR2Eの外観

  • B:22mm
  • T:10mm
  • L:125mm
  • 質量:100g
BR2Fの外観

BR2Fの外観

  • B:22mm
  • T:10mm
  • L:125mm
  • 質量:140g

※フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。

外形図

BR2Eの寸法図

BR2Eの寸法図

BR2Fの寸法図

BR2Fの寸法図

注意・禁止事項

  • 破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
  • 角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。
  • ※ リペアキット(BR2E-K)を設定しています。
  • ※ 補修部品を設定しています。

カタログ

 

BR2Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル(差込角6.3mm)の型番BR2Fのページです。
型番BR2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットハンドル(差込角6.3mm)

ラチェットハンドル(差込角6.3mm)

    6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

    6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

      ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

      ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

        ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm)

        ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm)

          ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

          ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

            KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

            KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

              T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

              T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

                ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)

                ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)

                  ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                  ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                    Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm

                    Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm

                      ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

                      ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

                        ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                        ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                          早回しクロスレンチ(差込角12.7mm)

                          早回しクロスレンチ(差込角12.7mm)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) WERA KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 4,556円 29,545円 32,500円 6,756円 21,032円 6,436円 13,305円 8,217円 9,693円 11,636円 36,566円 17,576円 7,463円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            二面幅寸法(S寸法) 6.3 8 25.4 6.3 19 12.7 2.3 12.7 9.5 10 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 25/32 5/8 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.3sq 6.3sq 25.4sq 6.3sq 19.0sq 12.7sq 6.3sq 12.7sq 9.5sq 6.35 12.7sq 9.5sq 12.7sq
                            全長(L寸法)(mm) 125 270 720 190 505 250 215 375 51 50 455 270 285
                            単品・セット区分 単品 ハンドル セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 単品 ハンドル 単品 アダプター セット品 セット品 セット品 単品 ハンドル

                            ラチェットハンドル(差込角6.3mm)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            追加分手工具として
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            社内の狭い場所での締付作業をおこなうため、追加分の手工具として購入、使用しています。手元が狭い場所ではこのヘッド部が曲がるラチェットハンドル、回転角度が細かいラチェットハンドル、奥まった場所などではエクステンションバーと組み合わせて使い分けて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            締め付け
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/07
                            製品の締め付けに購入しました。
                            短納期で問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            MC治具
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/26
                            締め付けで急遽必要となったため購入しました。
                            すぐに手元に届いたので有難かったです。
                            コロナ関係でホームセンター等なかなか行けない為、助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/09
                            流石KTC、品質・精度共に高く使い易いです。
                            36枚ギアと少な目ですが、ギアの感触もよく、安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BR2E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?首ふり タイプ JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,556円

                            ( 5,012円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10-4989433607009373-3157100

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました