(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
18,208円
税込単価
20,029円

スタンダードな小判形ラチェットハンドル。【特長】・歯数40枚のギアを採用し、送...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19.0sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    505
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • JANコード:
    4989433612300
  • トラスココード:
    381-0607
  • 質量(g):
    2500
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 差込角(mm):
    凸19.0
  • 歯数(枚):
    40
  • 特長:
    スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。歯数40枚のギアを採用し、送り角度は9°です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR6A

10

1個

18,208( 20,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな小判形ラチェットハンドル。
【特長】
・歯数40枚のギアを採用し、送り角度は9°。
・ソケットレンチなどと組み合わせて使用。
・小判形。
【用途】
・汎用工具。
・六角ボルト・ナット等を締め付けたり、緩めたりする時に使用。

商品仕様

製品仕様

BR6Aの外観

BR6Aの外観

BR6Aの外形寸法図

BR6Aの外形寸法図

  • B:71mm
  • T:36mm
  • L:505mm

製品仕様

  • 差込角:19.0mm
  • 送り角度:9°
  • 質量:2.5kg
  • リペアキット(BR6A-K)を設定している。

BR6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6Aの型番BR6Aのページです。
型番BR6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

    ラチェットハンドル(差込角6.3mm)

    ラチェットハンドル(差込角6.3mm)

      ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

      ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

        KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

        KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

          ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm)

          ロングラチェットハンドル(差込角6.3mm)

            ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)

            ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)

              ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

              ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

                ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

                  ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                  ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                    6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

                    6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

                      Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm

                      Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm

                        T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

                        T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

                          早回しクロスレンチ(差込角12.7mm)

                          早回しクロスレンチ(差込角12.7mm)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) WERA KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 18,208円 4,423円 31,473円 6,244円 5,872円 7,466円 9,382円 36,566円 17,576円 29,545円 12,063円 13,305円 7,463円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            二面幅寸法(S寸法) 19 6.3 25.4 12.7 6.3 12.7 9.5 25/32 5/8 8 10 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 2.3 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19.0sq 6.3sq 25.4sq 12.7sq 6.3sq 12.7sq 9.5sq 12.7sq 9.5sq 6.3sq 6.35 6.3sq 12.7sq
                            全長(L寸法)(mm) 505 125 720 250 190 375 51 455 270 270 50 215 285
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 アダプター セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 ハンドル

                            ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました