(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,751円 17,667円
税込単価
20,626円 19,434円

2液非混合タイプ、万能型のアクリル系高性能構造用接着剤。【特長】・優れた耐衝撃...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    琥珀色
  • JANコード:
    6902545369090
  • トラスココード:
    335-2285
  • 使用温度(℃):
    -55~100
  • 固着時間:
    5分
  • 主成分:
    エラストマー変性アクリレート
  • 質量:
    394g
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

2液非混合のアクリル系構造用接着剤

ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

素材を選ばない万能タイプ。高​い​耐​衝​撃​性​、​耐​は​く​離​強​度​、​耐​疲​労​性​、​耐​薬​品​性​、​耐​湿​性​、​耐​温​性​のほか、速​硬​化​性​で​耐​候​性​に​も優​れている。

高性能構造用接着剤特性表

特徴ロックタイト
製品名
主成分粘度
(mPa・s)
剪断強度
(N / mm2)※1
使用温度範囲
の目安(℃)
固着
時間
推奨
硬化促進剤※2
比重容量製品番号
万能タイプ330アクリル系こはく45,000 ~
90,000
15 ~ 30-55 ~ 1005 分73861.0525ml
250ml
300ml
1692503
1689700
1689437
  • 影の部分の最大隙間0.1mm
  1. *1鋼ラップシェアを使用(片面硬化促進剤処理)し、ISO 4587 に基づき試験した剪断強度の代表値を示す。
  2. *2推奨硬化促進剤の併用が基本であることを示す。

開発秘話

 

1液の構造用接着剤のご要望にお応えすべく、商品開発いたしました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

330-300

1本(300ml)

1個

18,751円

17,667

( 19,434円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2液非混合タイプ、万能型のアクリル系高性能構造用接着剤。
【特長】
・優れた耐衝撃性、耐薬品性を発揮。プライマー7386の併用が必要。
・速硬化性で耐候性に優れ、素材を問わない接着剤1液タイプ。
・高い耐はく離強度、耐疲労性、耐湿性を併せ持つ。
・併用プライマー:7386
【用途】
・トランスのコア接着や、金属、樹脂等の接着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330の型番330-300のページです。
型番330-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

    ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)

    ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)

      ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

      ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

        ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

        ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

          ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

          ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

            ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

            ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

              ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

              ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

                ロックタイト 高機能構造用接着剤 

                ロックタイト 高機能構造用接着剤 

                  ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                  ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                    ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

                    ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

                      ウレタン系強力接着剤

                      ウレタン系強力接着剤

                        接着剤"ボードロックSF"

                        接着剤"ボードロックSF"

                          接着剤 木工用速乾

                          接着剤 木工用速乾

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド セメダイン セメダイン
                            通常価格 18,751円 15,329円 1,049円 712円 23,129円 7,847円 12,725円 4,517円 3,950円 11,682円 1,146円 1,188円 857円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            琥珀色 その他 透明 その他 その他 - その他 その他 グリーン 透明
                            JANコード 6902545369090 0079340237056 4976742255854 4976742212659 - - - - - - - - -
                            トラスココード 335-2285 335-2358 445-2399 378-3910 335-2307 335-2277 - - - - - - -
                            使用温度(℃) -55~100 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように使用すればいいのでしょうか?
                            A
                            片面に接着剤330を塗布し、片面にプライマー7386を塗布し張り合わせます。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました