(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,814円
税込単価
1,995円

圧力がかかっている状態での応急補修が可能な絶縁&シーリングラップ。【特長】・自...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 基材:
    シリコーン系
  • JANコード:
    0079340433984
  • トラスココード:
    356-5866
  • 色詳細:
    レッド
  • 引張強度:
    4.8N/mm²
  • 質量(g):
    51.000
  • 使用温度範囲(℃):
    -54~260
  • 引張強度(N/10mm):
    4.8
  • 基材詳細:
    シリコーンゴム
  • 特長:
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での補修が可能です。
  • 用途:
    ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要
  • 絶縁破壊強度:
    15.7kV/mm

型番

1212164 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)の詳細

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m) 商品イメージ

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m) 商品イメージ

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m) パッケージ

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m) パッケージ

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)の仕様

  • 引張強度:4.8MPa
  • 使用温度範囲:-54~+260℃
  • 絶縁破壊強度:15.7kV/mm
  • 切断にはカッターが必要
  • 色:レッド
  • 幅:25mm
  • 長さ:3m
  • 厚さ:0.5mm
  • 材質:基材:シリコーンゴム
  • 質量/質量単位:51g
  • 生産国:アメリカ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1212164

1個

1,814( 1,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力がかかっている状態での応急補修が可能な絶縁&シーリングラップ。
【特長】
・自己融着タイプのシリコーンラバーラップです
・漏れ、破損個所の表面に、伸ばして包むように巻きつけて使用します
・ラップ同士が自己融着し、漏れている個所や破損している個所を簡単に一時的に補修できます
・漏水やにじみの補修に最適で、圧力がかかっている状態でも補修できます
・紫外線や塩水、燃料、酸への耐性がある製品
【用途】
・延長コードや継ぎ手の接続、配管やゴムホースの漏れ補修に使用
・工具の持ち手の補修/台車の持ち手の滑り止め等に使用
・ホースや電気コードの修理/電気配線の補修に使用

カタログ

 

Loading...

1212164で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)の型番1212164のページです。
型番1212164に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

    LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

    LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

      25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

      25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

        粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

        粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

          自己融着テープ No.15

          自己融着テープ No.15

            自己融着テープ No.11 J2540

            自己融着テープ No.11 J2540

              自己融着性防食テープ K-450

              自己融着性防食テープ K-450

                ニトムズ 自己融着テープ

                ニトムズ 自己融着テープ

                  No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                  No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                    自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

                    自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

                      自己融着絶縁テープ

                      自己融着絶縁テープ

                        50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

                        50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

                          自己融着性絶縁テープ フィットテープ

                          自己融着性絶縁テープ フィットテープ

                            メーカー ヘンケル ヘンケル エスコ 古藤工業 日東電工 nitoms 古藤工業 nitoms 日東電工 nitoms エスコ エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 1,814円 687円 2,260円 352円 749円 2,328円 706円 380円 1,741円 1,385円 1,780円 10,699円 519円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ幅(mm) 25 25 25 20 19 19 50 19 19 19 25.4 50.8 20
                            テープ長さ(m) 3 1 3 10 10 10 10 2 10 10 3.65 10.97 10
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.51 0.76 0.5
                            基材 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 ポリエチレン系 ブチルゴム系 ブチルゴム系 ポリエチレン系 ブチルゴム系 ブチルゴム系 ブチルゴム系 シリコーン系 シリコーン系 -
                            JANコード 0079340433984 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ゴムホースの漏れに使った時、圧力はどれ位持ちますか?
                            A
                            耐圧性は下地の状態や穴の大きさにもよりますが、2mmの穴が空いた水道用のゴムホースの場合、約0.2MPa以下です。ただ、巻く回数により変わってきます。

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました