(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース(ソフトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース(ソフトタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,219円
税込単価
7,941円

本体(高圧洗浄機)から離れた場所の汚れも洗浄できる距離が延びる高圧洗浄機用ホー...

詳細情報を確認する

型番

6710117 解除

Loading...

高圧洗浄機 アクセサリ 延長高圧ホース(ソフトタイプ)の使用方法について

高圧洗浄機アクセサリ 延長高圧ホース(ソフトタイプ):関連画像

洗浄機のホース延長に最適。

開発秘話

 

延長高圧ホースを活用で作業範囲が8M広がります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6710117

1個

7,219( 7,941円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体(高圧洗浄機)から離れた場所の汚れも洗浄できる距離が延びる高圧洗浄機用ホース 。
【特長】
・ソフトタイプのホースが柔らかめで取り回し、収納がしやすい
・離れた場所の汚れ落としに、より広い作業範囲をカバーができる
・適用機種:高圧洗浄機全種
【用途】
・洗浄機のホース延長に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース(ソフトタイプ)の型番6710117のページです。
型番6710117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース(ソフトタイプ)

高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース(ソフトタイプ)

    20m 高圧延長ホース

    20m 高圧延長ホース

      高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様

      高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様

        高圧ホース(洗浄機用)

        高圧ホース(洗浄機用)

          高圧ホース

          高圧ホース

            高圧洗浄機 (冷水タイプ)

            高圧洗浄機 (冷水タイプ)

              MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

              MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

                高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ

                高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ

                  ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M

                  ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M

                    高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)

                    高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)

                      エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

                      エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

                        高圧洗浄機用パイプ洗浄ホース

                        高圧洗浄機用パイプ洗浄ホース

                          高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

                          高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

                            メーカー リョービ エスコ リョービ エスコ マキタ アリミツ ワキタ アサダ ケルヒャー エスコ アサダ 日動工業 エスコ
                            通常価格 7,219円 50,586円 20,247円 10,602円 31,500円 328,393円 153,678円 295,211円 43,956円 39,700円 145,250円 7,046円 27,460円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   4日目   1日目   2日目   2日目   4日目~   1日目   当日出荷可能

                            高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース(ソフトタイプ)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星4
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            他社洗浄機の延長
                            評価 3.0満足度:3.02017/10/23
                            他社純正ホースが硬くてソフトタイプを買いました。
                            ホース自体はそこそこ満足かな。本体接続専用です。
                            アタッチメントで他社製のガンが使えるといいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました