超薄型で、軽量で扱いやすく作業に最適な回転台。【特長】・作業者が移動することな...
超薄型・軽量で扱いやすいスチール製のクルクル回転盤。
作業者が移動することなく作業でき、効率も一段とアップ。ハンドストッパー付。
KS-40ST:外形寸法400×509mm
質量:6kg
KS-50ST:外形寸法500×609mm
質量:10kg
KS-60ST:外形寸法600×709mm
質量:10kg
構造と材質
ハンドストッパー付
ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させる。
超薄型で、軽量で扱いやすく作業に最適な回転台。
【特長】
・作業者が移動することなく作業でき、効率も一段とアップ。
【用途】
・製品が薄型で軽量のため、場所を選ばず組立作業が可能な回転台。
ミスミからのコメント
投稿ありがとうございます。バリが残っている商品をお届けし誠に申し訳ございません。バリ取り加工がより細やかに仕上がるよう改善いたします。また、併せてエッジ部が鋭利にならないよう塗装の膜厚を30ミクロン⇒60ミクロンに変更いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました