(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンド内径測定器 BST-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンド内径測定器 BST-1B

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
312,486円 293,143円
税込単価
343,735円 322,457円

【特長】・広い測定範囲を持つ内径測定器・測定深さ、測定力調整機能付・横型スタン...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    横型スタンド[ 内径測定器 ]
  • 測定範囲(mm):
    φ4~67
  • 測定深さ調整量(mm):
    15
  • 測定力(N):
    0.98~2.94
  • 端子ストローク(mm):
    3
  • 特長:
    広い測定範囲を持つ内径測定器、測定深さ・測定力調整機能付
  • 型式:
    インジケータなし/インジケータ3M-100付
  • 標準測定子:
    F-050
  • 付属品:
    測定子(F-050)X1測定子クランプネジX4六角棒スパナX3インジケータ端子(L=14mm)X1

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マスターとの比較測定をすることにより、ワーク内径の出来栄えを高精度で判定することができます。
測定範囲4~67mmの内径測定に対応。

型番BST-1B
測定範囲φ4~67mm
測定深さ調整量15mm
測定力0.98~2.94N
端子ストローク3mm
標準測定端子F-050
  • ※本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。
    この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。

外形図

スタンド内径測定器 外形図

使用方法・使用事例

インターナルギヤ スプライン測定

内径測定器と特注の測定子を使用して、オーバーピン径・大径・小径の測定が行えます。
それぞれの測定は奇数歯・偶数歯により異なりますが、下記にて一例を紹介します。
※あくまでもマスタ(基準品)に対しての比較測定となりますので、マスタワークが必要となります。

偶数歯
奇数歯
測定子の選定条件
スタンド内径測定器 使用例1

オーバーピン径

スタンド内径測定器 使用例2

オーバーピン径

偶数歯・奇数歯共に2点式のボール測定子で行えます。ただし、大径面には触れないように先端のボール径・ボールDカットの有無等を考慮する必要があります。
スタンド内径測定器 使用例3

大径

スタンド内径測定器 使用例4

大径

大径面に接触させるためには歯面に干渉しないよう、ボール径を選択する必要がございます。
スタンド内径測定器 使用例5

小径

スタンド内径測定器 使用例6

小径

偶数歯は2点のR形状測定子、奇数歯はボール2点とR形状の測定子を使用します。

注意・禁止事項

  • 本器は防錆のため油がぬってありますので、使用前にテーブル面および測定子は揮発油できれいに拭いてください。
  • 使用後は、テーブル面および測定子に防錆油を塗布して保管してください。ただし、インジケーターのスピンドル摺動部には油が入らないよう注意してください。
  • セッティングは、長時間の使用によってゼロ点がずれることがありますので、使用条件や使用環境に応じて適宜チェックしてください。
    最低1日1回は必要です。
  • 輸送を行う場合は、リフトクランプツマミが途中でゆるみますと、故障、破損する危険がありますので、ゆるまないようにクランプしてください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BST-1B

1個

312,486円

293,143

( 322,457円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い測定範囲を持つ内径測定器
・測定深さ、測定力調整機能付
・横型スタンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド内径測定器 BST-1Bの型番BST-1Bのページです。
型番BST-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンド内径測定器 BST-1B

スタンド内径測定器 BST-1B

    横型スタンド 内径測定器 BST-2B

    横型スタンド 内径測定器 BST-2B

      内径測定器 スパナ

      内径測定器 スパナ

        内径測定器 エクステンションロッド

        内径測定器 エクステンションロッド

          内径測定器 アンビル CGB

          内径測定器 アンビル CGB

            内径測定器 アンビル CG-AX

            内径測定器 アンビル CG-AX

              内径測定器 換えワッシャ

              内径測定器 換えワッシャ

                内径測定器 アンビル CG-S18A

                内径測定器 アンビル CG-S18A

                  内径測定器 スパナ(CG-S18A用)

                  内径測定器 スパナ(CG-S18A用)

                    内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)

                    内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)

                      568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                      568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                        568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番)

                        568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番)

                          568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番、校正文書付)

                          568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番、校正文書付)

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 312,486円 143,177円 521円 9,110円 861円 799円 261円 1,748円 282円 285円 73,217円 73,217円 95,085円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   2日目   3日目~   3日目~   19日目~  
                            タイプ 横型スタンド[ 内径測定器 ] 横型スタンド - - - - - - - - - - -
                            測定範囲(mm) φ4~67 2~23 - - - - - - - - - - -
                            測定深さ調整量(mm) 15 0~5 - - - - - - - - - - -
                            測定力(N) 0.98~2.94 1.47 - - - - - - - - - - -
                            端子ストローク(mm) 3 1 - - - - - - - - - - -

                            スタンド内径測定器 BST-1Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました