(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
734,094円
税込単価
807,503円

φ260mmまでの大型部品に対応、測定深さ・測定力調整機能付【型式】インジケー...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    横型スタンド[ 内径測定器 ]
  • 測定範囲(mm):
    φ10~260
  • 測定深さ調整量(mm):
    15
  • 測定力(N):
    0.98~4.90
  • 端子ストローク(mm):
    5
  • 特長:
    φ260mmまでの大型部品に対応、測定深さ・測定力調整機能付
  • 型式:
    インジケータなし/インジケータ3M-100付
  • 標準測定子:
    F-070,F-071,F-072,F-073
  • 付属品:
    測定子(F-070,F-071,F-072,F-073)X各1測定子クランプネジX4六角棒スパナX3インジケータ端子(L=25mm)X1

型番

BST-3LB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BST-3LB

1個

734,094( 807,503円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ260mmまでの大型部品に対応、測定深さ・測定力調整機能付
【型式】インジケータなし/インジケータ3M-100付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シチズン スタンド内径測定器 BST-3LBの型番BST-3LBのページです。
型番BST-3LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

    横型スタンド 内径測定器 BST-2B

    横型スタンド 内径測定器 BST-2B

      スタンド内径測定器 BST-1B

      スタンド内径測定器 BST-1B

        内径測定器 スパナ

        内径測定器 スパナ

          内径測定器 エクステンションロッド

          内径測定器 エクステンションロッド

            内径測定器 アンビル CGB

            内径測定器 アンビル CGB

              3.2-3.8mm スモールホールゲージ

              3.2-3.8mm スモールホールゲージ

                内径測定器 アンビル CG-AX

                内径測定器 アンビル CG-AX

                  内径測定器 換えワッシャ

                  内径測定器 換えワッシャ

                    内径測定器 アンビル CG-S18A

                    内径測定器 アンビル CG-S18A

                      内径測定器 スパナ(CG-S18A用)

                      内径測定器 スパナ(CG-S18A用)

                        内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)

                        内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)

                          568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                          568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ エスコ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 734,094円 143,177円 312,486円 521円 9,110円 861円 5,970円 799円 261円 1,748円 282円 285円 73,217円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   2日目   3日目~  
                            タイプ 横型スタンド[ 内径測定器 ] 横型スタンド 横型スタンド[ 内径測定器 ] - - - - - - - - - -
                            測定範囲(mm) φ10~260 2~23 φ4~67 - - - - - - - - - -
                            測定深さ調整量(mm) 15 0~5 15 - - - - - - - - - -
                            測定力(N) 0.98~4.90 1.47 0.98~2.94 - - - - - - - - - -
                            端子ストローク(mm) 5 1 3 - - - - - - - - - -

                            シチズン スタンド内径測定器 BST-3LBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました