(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
441円
税込単価
485円

キャビネットオプション・デバイダー 。 【特長】 ・SKBキャビネット用オプシ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    166
  • 高さ(mm):
    93
  • その他:
    オプション
  • 適応サイズ:
    SKBタイプ
  • 内容量:
    1枚

型番

SKB-125D 解除

Loading...

デバイダー SKB-125Dの寸法

SKB-125D

SKB-125D

高さ(H):93mm

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB-125D

1枚

10個

441( 485円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネットオプション・デバイダー 。
【特長】
・SKBキャビネット用オプションパーテーション(横仕切り板)。
【用途】
・引き出し内の仕切りにご使用可能。
・工場や自動車メンテナンス現場等であらゆる工具を細かく収納する際に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SKBキャビネット用デバイダー SKB-125Dの型番SKB-125Dのページです。
型番SKB-125Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

    SKBキャビネット用アジャスターベース

    SKBキャビネット用アジャスターベース

      SKBキャビネット用キャスターベース

      SKBキャビネット用キャスターベース

        ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

        ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

          重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー

          重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー

            キャビネットSKV10用アジャスターベース

            キャビネットSKV10用アジャスターベース

              キャビネットSKV10用キャスターベース

              キャビネットSKV10用キャスターベース

                軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

                軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

                  スモールキャビネット用コレットプレート

                  スモールキャビネット用コレットプレート

                    軽量キャビネット SVE型用キャスターベース

                    軽量キャビネット SVE型用キャスターベース

                      ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                      ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                        ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース

                        ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース

                          ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース

                          ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 441円 5,375円 15,071円 610円 402円 10,917円 20,200円 4,703円 5,783円 11,270円 5,988円 16,001円 25,201円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目  
                            間口(mm) 166 611 611 245 187 - - 506 308 506 866 866 1206
                            高さ(mm) 93 57 183 121 63 60 186 20 60 105 60 186 186
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            適応サイズ SKBタイプ SKBタイプ SKBタイプ - - W1000mm用 W1000mm用 - - - - - -
                            内容量 1枚 1個 1個 1枚 1枚 1個 1個 1個 1枚 1個 1個 1個 1個

                            SKBキャビネット用デバイダー SKB-125Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 仕切り板の材質は何ですか?
                            A
                            スチール製になります。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました