(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,859円
税込単価
9,745円

SKV6タイプ(W600)のキャビネットに使用できるアジャスターベース。 【特...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 適応サイズ:
    W600mm用
  • アジャスター:
    M12
  • 内容量:
    1個

型番

SKV6-ABD 解除

Loading...

アジャスターベース SKV6-ABDの特長

SKV6-ABD

SKV6-ABD

D550タイプ
アジャスター:M12

製品仕様

適用:W600mm用
荷台面高さ:20mm

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKV6-ABD

1個

2個

8,859( 9,745円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SKV6タイプ(W600)のキャビネットに使用できるアジャスターベース。
【特長】
・アジャスターはM12×P1.75を採用。
・据付場所のレベル調整が必要な場合に、容易に行うことができる。
【用途】
・弊社SKVキャビネット専門のオプション。
・キャビネットの据付場所が平坦でない場合のレベル調整用のベースとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベースの型番SKV6-ABDのページです。
型番SKV6-ABDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

    重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース

    重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース

      重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース

      重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース

        キャビネットSKV10用アジャスターベース

        キャビネットSKV10用アジャスターベース

          SKBキャビネット用アジャスターベース

          SKBキャビネット用アジャスターベース

            重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース

            重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース

              重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

              重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

                重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベース

                重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベース

                  ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                  ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース

                    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース

                      軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

                      軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

                        キャビネットSKV10用キャスターベース

                        キャビネットSKV10用キャスターベース

                          ミニ工具室用オプション アジャスターベース

                          ミニ工具室用オプション アジャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 8,859円 10,176円 9,470円 10,917円 5,375円 20,047円 21,384円 18,023円 5,988円 6,746円 4,703円 20,200円 6,627円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            適応サイズ W600mm用 W880mm用 W700mm用 W1000mm用 SKBタイプ W600mm用 W880mm用 W700mm用 - - - W1000mm用 -
                            アジャスター M12 M12 M12 M12 M12 - - - M12 M12 M12 - M12
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設置は簡単ですか?
                            A
                            本体を載せるだけです。但し、キャビネット本体が89~117kgと、重量物の為、複数人数で設置してください。また、その際は必ずキャビネットを空の状態にして設置してください。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました