(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,023円
税込単価
19,825円

重量キャビネットSKV7専用キャスターベース。 【特長】 ・SKV7シリーズ(...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 適応サイズ:
    W700mm用
  • 均等耐荷重(kg):
    400
  • キャスター:
    100φ
  • 内容量:
    1個

型番

SKV7-CDD 解除

Loading...

キャスターベース SKV7-CDDの特長

SKV7-CDD

D550タイプ
均等耐荷重:400kg
キャスター:φ100(直径100mm)

製品仕様

適用:W700mm用
荷台面高さ:149mm

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKV7-CDD

1個

1個

18,023( 19,825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量キャビネットSKV7専用キャスターベース。
【特長】
・SKV7シリーズ(W700×D550)全機種に使用可能。
・キャスター付きでキャビネットを移動させることが出来る。
・均等耐荷重400kg。
【用途】
・弊社SKVキャビネット専門のオプション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベースの型番SKV7-CDDのページです。
型番SKV7-CDDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベース

重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベース

    重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

    重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

      重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース

      重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース

        キャビネットSKV10用キャスターベース

        キャビネットSKV10用キャスターベース

          SKBキャビネット用キャスターベース

          SKBキャビネット用キャスターベース

            ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース

            ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース

              ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース

              ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース

                ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース

                ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース

                  軽量キャビネット SVE型用キャスターベース

                  軽量キャビネット SVE型用キャスターベース

                    キャビネットSKV10用アジャスターベース

                    キャビネットSKV10用アジャスターベース

                      重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース

                      重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース

                        重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース

                        重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース

                          重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

                          重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 18,023円 21,384円 20,047円 20,200円 15,071円 16,001円 25,201円 19,037円 11,270円 10,917円 9,470円 10,176円 8,859円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            適応サイズ W700mm用 W880mm用 W600mm用 W1000mm用 SKBタイプ - - - - W1000mm用 W700mm用 W880mm用 W600mm用
                            均等耐荷重(kg) 400 400 400 400 400 400 400 400 240 400 - - -
                            キャスター 100φ 100φ 100φ 100φゴム車 100φ 100φ 100φ:6個 100φ 75φ - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 対応機種はSKV7シリーズだけですか?
                            A
                            キャビネット本体に合わせた溶接構造の為、他の機種には使用出来ません。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました