(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,176円
税込単価
11,194円

重量キャビネットSKVタイプ専用のアジャスターベース。 【特長】 ・SKV6、...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 適応サイズ:
    W880mm用
  • アジャスター:
    M12
  • 内容量:
    1個

型番

SKV-ABD 解除

Loading...

アジャスターベース SKV-ABDの特長

SKV-ABD

D550タイプ
アジャスター:M12

製品仕様

適用:W880mm用
荷台面高さ:20mm

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKV-ABD

1個

5個

10,176( 11,194円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量キャビネットSKVタイプ専用のアジャスターベース。
【特長】
・SKV6、SKV7、SKV8、SKV10全機種に使用可能。
・アジャスター付きで床面のレベル調整が出来る。
【用途】
・弊社SKVキャビネット専門のオプション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベースの型番SKV-ABDのページです。
型番SKV-ABDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース

重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース

    重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース

    重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース

      重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

      重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

        キャビネットSKV10用アジャスターベース

        キャビネットSKV10用アジャスターベース

          SKBキャビネット用アジャスターベース

          SKBキャビネット用アジャスターベース

            重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

            重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

              重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベース

              重量キャビネット SKV7タイプ用キャスターベース

                重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース

                重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース

                  ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                  ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース

                    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース

                      軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

                      軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

                        キャビネットSKV10用キャスターベース

                        キャビネットSKV10用キャスターベース

                          ミニ工具室用オプション アジャスターベース

                          ミニ工具室用オプション アジャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 10,176円 9,470円 8,859円 10,917円 5,375円 21,384円 18,023円 20,047円 5,988円 6,746円 4,703円 20,200円 6,627円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            適応サイズ W880mm用 W700mm用 W600mm用 W1000mm用 SKBタイプ W880mm用 W700mm用 W600mm用 - - - W1000mm用 -
                            アジャスター M12 M12 M12 M12 M12 - - - M12 M12 M12 - M12
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q その他キャビネット用のアジャスターベースはありますか?
                            A
                            重量キャビネット以外にも軽量キャビネットやワイドキャビネットにも専用ベースを設定しています。詳しくは弊社までお問合せ下さい。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました