(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スーパーワゴン 固定タイプ
  • 数量スライド割引

スーパーワゴン 固定タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
18,636円 ~ 39,317円
税込価格
20,500円 ~ 43,249円
通常出荷日
3日目
脚固定タイプのスーパーワゴン
【特長】
・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。
・中棚は50mmピッチで段替え可能です。
・支柱構造は溶接レスにより美観向上です。
【用途】
・小型のラックとして小物の保管等に使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

スーパーワゴン 固定タイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業台
    評価 5.0満足度:5.02018/06/14
    部品を組み立てる、作業台に使用した。
    中棚が有り、高さが自由に替えられて、工具なども置けて、便利。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の架台
    評価 4.0満足度:4.02018/01/31
    治具の架台に、使用しました。
    天板に、穴を追加工し、ワークを固定できる部品を取り付け、ワークの
    組立ての、架台に使用しました。
    他社よりも、価格が安かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン 固定タイプ

スーパーワゴン 固定タイプ

    スーパースペシャルワゴン 引出し付

    スーパースペシャルワゴン 引出し付

      ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

      ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

        エースワゴン

        エースワゴン

          ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

          ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

            ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

            ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

              スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

              スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

                スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

                スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

                  スーパースペシャルワゴン

                  スーパースペシャルワゴン

                    スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

                    スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

                      スーパーワゴン(引出し付)

                      スーパーワゴン(引出し付)

                        スーパーワゴン天板付

                        スーパーワゴン天板付

                          スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)

                          スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 18,636円 47,839円 29,729円 77,518円 31,718円 15,611円 36,177円 39,365円 24,540円 45,148円 54,093円 38,670円 63,187円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            引出し(付・無) なし - - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。