(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルワゴンオプション パンチングパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スペシャルワゴンオプション パンチングパネル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,060円 ~ 6,264円
税込価格
5,566円 ~ 6,890円

スペシャルワゴン(SPFタイプ)用のオプションパンチングパネル【特長】・両側面...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
    アイボリー
  • 均等耐荷重(kg):
    10
  • 奥行寸法(mm):
    438
  • 備考:
    両側面に最大2枚まで取付けることができます。22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スペシャルワゴン用オプションパンチングパネル:関連画像

製品の基本仕様・特長

サイズ

  • SPF-02OPNI:D438×H403mm
  • SPF-03OPNI:D438×H673mm

適合機種

  • SPF-02OPNI:SPF-02I(PNI)
  • SPF-03OPNI:SPF-03I(PNI)、SPF-11I

共通事項

  • 均等耐荷重:10kg
  • 22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取り付け不可。)

使用方法・使用事例

使用事例

スペシャルワゴン用オプションパンチングパネル:関連画像

使用方法

スペシャルワゴンオプション パンチングパネル 取扱説明書-1スペシャルワゴンオプション パンチングパネル 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合機種
高さ寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スペシャルワゴン用 SPF-02I(PNI) (旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可)
403
1枚

2個

5,060( 5,566円 )

3日目

スペシャルワゴン用 SPF-03I(PNI)・SPF-11I (旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可)
673
1枚

2個

6,264( 6,890円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スペシャルワゴン(SPFタイプ)用のオプションパンチングパネル
【特長】
・両側面に最大2枚まで取付けることができます。
【用途】
・SPFタイプのスペシャルワゴン側面に取り付けて使用
・工具等の保管に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルワゴンオプション パンチングパネル

スペシャルワゴンオプション パンチングパネル

    ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

    ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

      スーパースペシャルワゴン スライド棚付

      スーパースペシャルワゴン スライド棚付

        スペシャルワゴン(パールホワイト) SPE-03W

        スペシャルワゴン(パールホワイト) SPE-03W

          オプションパンチングパネル架台 WK・WMシリーズ

          オプションパンチングパネル架台 WK・WMシリーズ

            スペシャルワゴン引出し付(パールホワイト) SPE-11W

            スペシャルワゴン引出し付(パールホワイト) SPE-11W

              スーパーワゴン(引出し付)

              スーパーワゴン(引出し付)

                ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

                ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

                  ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

                  ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

                    スペシャルワゴンオプション B山マット

                    スペシャルワゴンオプション B山マット

                      ホワイトボード付ワゴン PMW-2WB

                      ホワイトボード付ワゴン PMW-2WB

                        CSパールワゴン用フロアストッパー

                        CSパールワゴン用フロアストッパー

                          ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

                          ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 5,060円 29,729円 43,212円 13,984円 17,329円 23,222円 54,093円 15,611円 31,718円 1,078円 68,761円 12,696円 45,346円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            その他 オプション - - - オプション - - - - オプション - オプション -
                            色詳細 アイボリー パールホワイト サカエグリーン ホワイト - ホワイト サカエグリーン パールホワイト アイボリー グリーン アイボリー - グリーン
                            均等耐荷重(kg) 10 200 200 100 - 100 150 100 150 - 150 - 150
                            奥行寸法(mm) 438 - - - 22 - - - - - - - -
                            備考 両側面に最大2枚まで取付けることができます。22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)。 棚板は皿型・フラット型変更可能。ダブルテーパー加工。 棚板は皿型・フラット型変更可能。ボールスライドレール採用。直進安定金具を標準装備。「支柱突き合わせ方式」。スライド棚1段(50mmピッチで段替え可能)。 皿型・フラット型に使いわけ。 支柱突き合わせ方式。2重折曲げWヘミング構造。 22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチフック等は取付不可です)。支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。 皿型・フラット型に使いわけ。 支柱突き合わせ方式。2重折曲げWヘミング構造。 支柱突き合わせ方式、棚板は皿型・フラット型変更可能。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。棚板は皿型・フラット型変更可能。 棚板は皿型・フラット型変更可能。ダブルテーパー加工。 - - オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。 -

                            スペシャルワゴンオプション パンチングパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 背面用のパンチングパネルはありますか?
                            A
                            背面用は無く、側面用のみとなります。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました