(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイルワゴン FW-1・FW-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイルワゴン FW-1・FW-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,436円
税込単価
35,680円

事務所内のファイル整理に便利なワゴン【特長】・厚さ28mmのA4ファイルが1段...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    900
  • 色詳細:
    ニューグレー
  • キャスター:
    40φ双輪(ストッパー付2個)
  • 均等耐荷重(kg):
    60
  • 備考:
    厚さ28mmのA4ファイルが1段当りに19冊収納可能
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ファイルワゴン 594×314×900mm・600×320×900mm:関連画像

FW-1の外観

FW-1

  • サイズ:間口594×奥行314×高さ900mm
  • 棚寸法:W570×D215×背面高さ215mm
  • 質量10kg
  • キャスター:φ40(直径40mm)双輪ナイロン車(ストッパー付2個)
  • 仕切板:8枚付
  • 均等耐荷重:60kg
  • 厚さ28mmのA4ファイルが1段当たりに19冊収納可能

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
段数(段)
セット内容(付属品)
厚さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FW-1

594
314
2
仕切板:8枚付
W570×D215×背面高さ215
10
1台

1個

32,436( 35,680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

事務所内のファイル整理に便利なワゴン
【特長】
・厚さ28mmのA4ファイルが1段当たりに19冊収納可能
・FW-1は仕切板8枚付、FW-2はガイド2本付き(可動)
【用途】
・キャスターが付いているワゴンタイプのため必要な時はデスク横に置く事ができる。
・不要の時は書庫の脇等のスペースに収納しておける。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファイルワゴン FW-1・FW-2の型番FW-1のページです。
型番FW-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイルワゴン FW-1・FW-2

ファイルワゴン FW-1・FW-2

    ファイルワゴン TFW-550

    ファイルワゴン TFW-550

      フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ

      フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ

        アウトドアワゴン

        アウトドアワゴン

          ワンタッチワゴン WTWシリーズ

          ワンタッチワゴン WTWシリーズ

            キッチンワゴン KWGシリーズ

            キッチンワゴン KWGシリーズ

              樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

              樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

                フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ

                フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ

                  折りたたみイス用台車

                  折りたたみイス用台車

                    スタッキング台車 SK12

                    スタッキング台車 SK12

                      フレーム台車 KZシリーズ

                      フレーム台車 KZシリーズ

                        樹脂カート モービルワークセンター

                        樹脂カート モービルワークセンター

                          スタッキング台車 SK17

                          スタッキング台車 SK17

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ エレクター トラスコ中山 ナイキ ナイキ ナイキ エレクター ナイキ
                            通常価格 32,436円 17,483円 27,712円 20,000円 25,042円 6,483円 73,500円 31,339円 79,875円 28,273円 53,464円 128,894円 32,470円
                            通常出荷日 3日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   2日目   4日目   2日目   19日目   14日目   19日目   1日目   7日目  
                            高さ(mm) 900 720 880 610 700 800 959 880 1565 171.4 - 854 630
                            色詳細 ニューグレー - - - - - - - - - - - -
                            キャスター 40φ双輪(ストッパー付2個) - - - - - - - - - - - -
                            均等耐荷重(kg) 60 - - - - - - - - - - - -
                            備考 厚さ28mmのA4ファイルが1段当りに19冊収納可能 - - - - - - - - - - - -

                            ファイルワゴン FW-1・FW-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 仕切板やガイドを追加で購入することは可能ですか?
                            A
                            オプションにて設定はありませんが必要枚数をお問合せ下さい。

                            簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました