(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントライナー サイドフローノズル【1~10個入り】

クーラントライナー サイドフローノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
951円 ~ 5,826円
税込価格
1,046円 ~ 6,409円

【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • ノズル形状:
    サイドフロー
  • 材質詳細:
    ポリアセタール
  • ノズルタイプ:
    ノズル

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

クーラントライナー サイドフローノズルの仕様

クーラントライナー サイドフローノズルの製品イメージ

クーラントライナー サイドフローノズルの製品イメージ

  • ※ クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • ※ 使用可能外気温度は約70℃以下となります。
寸法図

寸法図

品番呼びサイズ長さ
(mm)
口径袋入数
(個)
質量
(g/袋)
CL-2N151/4341/161050
CL-4N151/2481/810100
P-CL-2N151/4341/1615
P-CL-4N151/2481/8110

型番リスト

型番
呼び
ノズル口径/幅(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
袋入数(個)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
1/16
34
4989999356410
230-2951
50
10
10個入
10

1パック

10個入り

5,252( 5,777円 )

1日目

1/2
1/8
48
4989999357219
230-2969
100
10
10個入
10

1パック

10個入り

5,826( 6,409円 )

1日目

1/4
1/16
34
4989999356403
230-3019
5
1
1個入
10

1個

951( 1,046円 )

1日目

1/2
1/8
48
4989999357202
230-3027
10
1
1個入
10

1個

1,011( 1,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントライナー サイドフローノズル

クーラントライナー サイドフローノズル

    クーラントライナー(90°ノズル)

    クーラントライナー(90°ノズル)

      クーラントライナー(フレアノズル)

      クーラントライナー(フレアノズル)

        クーラントライナー サークルフローノズルキット

        クーラントライナー サークルフローノズルキット

          クーラントライナー(90°スプレーノズル)

          クーラントライナー(90°スプレーノズル)

            “クーラントライナー”(フラットノズル)

            “クーラントライナー”(フラットノズル)

              “クーラントライナー”(1/4用スイベルノズル)

              “クーラントライナー”(1/4用スイベルノズル)

                マグネットクーラント用ノズル

                マグネットクーラント用ノズル

                  クーラントライナー 丸ノズル

                  クーラントライナー 丸ノズル

                    ロックライン ノズル フレアL型

                    ロックライン ノズル フレアL型

                      ロックライン ノズル フレアスイベル

                      ロックライン ノズル フレアスイベル

                        扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)

                        扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)

                          ロックライン ノズル ストレートフロー

                          ロックライン ノズル ストレートフロー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 MSTコーポレーション MSTコーポレーション 扶桑精機 MSTコーポレーション
                            通常価格 951円 652円 829円 7,992円 632円 712円 1,780円 4,499円 540円 1,446円 1,923円 4,458円 1,137円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 金属 樹脂 樹脂 樹脂 金属 樹脂
                            ノズル形状 サイドフロー 丸90° フレアストレート サークルフロー スプレー90° フラットストレート フレアスイベル - 丸ストレート スプレー90° フレアスイベル 丸ストレート ストレートフロー
                            材質詳細 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール Oリング:ニトリルゴム(NBR) ポリアセタール - - - -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル - - 関連部品・用品 ノズル - - - -

                            クーラントライナー サイドフローノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました