(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーロングプライヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパーロングプライヤ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,431円
税込単価
2,674円

【特長】・本体はJIS規格品のクロームバナジウム鋼を使用。・完全無酸素焼入れで...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    300
  • 口の開き(mm):
    25
  • 口開調節(段):
    2
  • ばね:
    なし
  • 軟線切断能力(mm):
    3.2
  • 表面処理:
    ニッケルクロームメッキ
  • 重量(g):
    360
  • 本体材質:
    クロームバナジウム鋼
  • 先端部厚さ(mm):
    3
  • 焼入:
    完全無酸化処理

型番

HLB-300 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハイパーロングプライヤ  仕様01

規格表

ハイパーロングプライヤ  規格表01

外形図

ハイパーロングプライヤ  外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

ハイパーロングプライヤ  使用事例01

自動車・農機具などの整備に

ハイパーロングプライヤ  使用事例02

機械整備、手の届かない作業に

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
全長(mm)
先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLB-300

4953880166228
293
ベントノーズ

1個

2,431( 2,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はJIS規格品のクロームバナジウム鋼を使用。
・完全無酸素焼入れで耐久性抜群。
・ロングリーチで手が届く!強力につかむ!剛性に優れたハイパープライヤ。
・口開き2段階調節、最大口開き25mm位まで。
・先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、用途が格段に広がります。
・先曲がりの形状のため狭い場所などの作業に最適です。
・ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強くガッチリとつかめます。
・針金や釘などが切れるワイヤーカッター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーロングプライヤの型番HLB-300のページです。
型番HLB-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーロングプライヤ

ハイパーロングプライヤ

    先細プライヤ

    先細プライヤ

      ロングノーズプライヤ

      ロングノーズプライヤ

        ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110

        ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110

          ロングノーズプライヤー

          ロングノーズプライヤー

            エレクトロニクスプライヤー 3412

            エレクトロニクスプライヤー 3412

              ミニチュア丸ペンチ P-39

              ミニチュア丸ペンチ P-39

                チェーンプライヤー P-220

                チェーンプライヤー P-220

                  ダックビルプライヤー  2500-200

                  ダックビルプライヤー 2500-200

                    ロングハンドル先曲りニードルプライヤー

                    ロングハンドル先曲りニードルプライヤー

                      ネイルプライヤー

                      ネイルプライヤー

                        メカニックプライヤー 3881-200B

                        メカニックプライヤー 3881-200B

                          ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

                          ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

                            メーカー 五十嵐プライヤ 五十嵐プライヤ ミトロイ エスコ トラスコ中山 クニペックス ホーザン ホーザン 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 クニペックス クニペックス
                            通常価格 2,431円 2,404円 2,860円 8,790円 1,301円 9,197円 2,970円 2,379円 6,252円 4,272円 7,000円 6,920円 6,727円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            呼び寸法 300 165 165 - 160 130 120 220 200 200 200 200 115
                            口の開き(mm) 25 20 - 小径側:25~36 / 大径側:36~48 - - - - - - - - -
                            口開調節(段) 2 2 2 2 - - - - - - - - -
                            ばね なし あり あり なし なし あり あり なし なし あり なし なし あり
                            軟線切断能力(mm) 3.2 1.7 1.7 - 2.2 - - - - - - - -

                            ハイパーロングプライヤのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/03
                            プライヤータイプのため、非常に力が掛けやすいです。
                            非常に使い勝手が良く、ストレートとベントの両方を揃えたくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭い箇所の部品取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            ラジペンタイプとは違い、プライヤタイプで使いやすく、握った力がうまく先端部に伝わるようです。他のメーカーを探してもこのタイプのものはありません。とにかくすばらしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました