(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼリー状瞬間接着剤 721

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼリー状瞬間接着剤 721

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,198円
税込単価
1,318円

硬化促進スプレー付きゼリー状瞬間接着剤。【特長】・ゼリー状瞬間接着剤は、壁面で...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 奥行き(mm):
    156
  • 横(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    20
  • 特長:
    壁面でもタレがなく木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤。
  • 材質・成分:
    シアノアクリレート
  • 備考:
    ジェルタイプ+硬化促進スプレー付き
  • 内容量:
    1セット(ゼリー状瞬間接着剤20g、硬化促進スプレー 17ml)

Loading...

ゼリー状瞬間接着剤 721の外観・仕様

ゼリー状瞬間接着剤 721:関連画像

721(ジェル+スプレー)

  • ゼリー状瞬間接着剤と硬化促進スプレーのセット。
  • ゼリー状瞬間接着剤:20g。
  • 硬化促進スプレー:17ml。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

721

1セット(ゼリー状瞬間接着剤20g、硬化促進スプレー 17ml)

2個

1,198( 1,318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬化促進スプレー付きゼリー状瞬間接着剤。
【特長】
・ゼリー状瞬間接着剤は、壁面でもタレが無く、木材などにしみ込まない
・硬化促進スプレーは、硬化スピードを早めたり、ジェル自身を固めることができる
【用途】
・短時間接着、充填・盛り上げ接着に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゼリー状瞬間接着剤 721の型番721のページです。
型番721に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼリー状瞬間接着剤 721

ゼリー状瞬間接着剤 721

    瞬間接着剤 712 木工用

    瞬間接着剤 712 木工用

      瞬間接着剤 713 多用途

      瞬間接着剤 713 多用途

        瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

        瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

          瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

          瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

            ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

            ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

              ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

              ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

                ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

                  アロンアルフアゼリー状

                  アロンアルフアゼリー状

                    スコッチ(R)瞬間接着剤

                    スコッチ(R)瞬間接着剤

                      ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

                      ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

                        瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                        瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                          瞬間接着剤 3000金属用

                          瞬間接着剤 3000金属用

                            メーカー アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ セメダイン コニシ コニシ コニシ 東亜合成 スリーエムジャパン ヘンケル 高圧ガス工業 セメダイン
                            通常価格 1,198円 878円 798円 878円 1,051円 731円 536円 1,031円 1,072円 353円 1,709円 321円 438円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 接着剤1液タイプ 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明 その他 透明 透明 透明
                            奥行き(mm) 156 156 156 156 - - - - - - - - -
                            横(mm) 50 50 50 50 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 20 20 20 20 - - - - - - - - -

                            ゼリー状瞬間接着剤 721のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 硬化促進剤について、他社の瞬間接着剤に使用できますか?
                            A
                            成分がシアノアクリレートであれば使用できます。ただし、他社製品との組み合わせでの接着性の検証テストは実施していないため、保証できません。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました