(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムパッキン用カビキラー  

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムパッキン用カビキラー  

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
467円
税込単価
514円

【特長】ジェルなのでゴムパッキンに密着し、液だれも無くカビが効率的に落とせます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 商品サイズ(mm):
    W104×D36×H206
  • JANコード:
    4901609000339
  • 内容量:
    1本(100g)

型番

JOS-BD-004 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JOS-BD-004

1本(100g)

1個

467( 514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ジェルなのでゴムパッキンに密着し、液だれも無くカビが効率的に落とせます。
ペンのように持ってピンポイントで直接細かい場所に塗ることができます。
【用途】
浴室のゴムパッキンはもちろん、タイル目地、冷蔵庫、結露する窓枠、洗面台のつなぎ目等様々なゴムパッキンに適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン用カビキラー  の型番JOS-BD-004のページです。
型番JOS-BD-004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムパッキン用カビキラー  

ゴムパッキン用カビキラー  

    スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       

    スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       

      スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

      スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

        カビキラー電動スプレー 本体/つけかえ

        カビキラー電動スプレー 本体/つけかえ

          ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

          ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

            カビキラー 本体/つけかえ

            カビキラー 本体/つけかえ

              カビ取り用洗浄剤 カビクリア

              カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                カビ止め剤

                カビ止め剤

                  カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

                  カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

                    住宅用 カビ止め剤 MSS-105

                    住宅用 カビ止め剤 MSS-105

                      カビ取りクリーナー強力カビハイター

                      カビ取りクリーナー強力カビハイター

                        サッシ用シリコンカビ取り MS-119

                        サッシ用シリコンカビ取り MS-119

                          コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

                          コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

                            メーカー ジョンソン ジョンソン ジョンソン ジョンソン ミラコン ジョンソン ディバーシー ミラコン 花王 ミラコン 花王 ミラコン アサヒペン
                            通常価格 467円 379円 468円 570円 843円 397円 6,950円 1,015円 874円 693円 1,048円 797円 1,319円
                            通常出荷日 4日目   3日目   5日目   3日目   3日目   4日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー
                            用途 住居用 住居用 ガラス用 住居用 住居用 住居用 その他 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用
                            商品サイズ(mm) W104×D36×H206 W80×D75×H125 φ66×220 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901609000339 4901609003309 4901609002364 - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(100g) 1箱(120g) 1本(480ml) 1本(750g) - - - - - - - - -

                            ゴムパッキン用カビキラー  のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました