(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドミル保護キャップ【100個入り】

エンドミル保護キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,823円
税込単価
4,205円

大切なエンドミルの刃先を保護する切削工具関連備品。【特長】・透明ケースなため、...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

大切なエンドミルの刃先を保護するキャップ

エンドミル保護キャップ

エンドミル保護キャップ

商品
コード
品番最適軸径
(mm)
全長
(mm)
保護長さ
(mm)
1セット質量
111130AMS-0664540100個入60g
111131AMS-0884540100個入80g
111132AMS-10107770100個入180g
111133AMS-12127770100個入210g
111134AMS-161612211050個入250g
111135AMS-202012211150個入350g
111136AMS-252517011750個入380g
111137AMS-323217015020個入400g
111138AMS-424221519020個入700g
111139AMS-555521519020個入950g

型番リスト

型番
商品タイプ
商品詳細
最適軸径(mm)
全長(mm)
保護長さ(mm)
サイズ(mm)
質量(g)
1セット入数
収納サイズ
収納本数
材質
用途
特長1
特長2
特長3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMS-12

エンドミル保護キャップ
-
12
77
70
-
210
100個
-
-
ポリプロピレン
エンドミルの刃先保護に
透明ケースなため、エンドミルの管理、識別等が簡単にできます。
ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。
抜け落ちない安心構造

1パック

100個入り

3,823( 4,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大切なエンドミルの刃先を保護する切削工具関連備品。
【特長】
・透明ケースなため、エンドミルの管理、識別等が簡単にできる。
・ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適。
・抜け落ちない安心構造。
【用途】
・エンドミルの刃先保護に使用。

カタログ

 

AMS-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル保護キャップの型番AMS-12のページです。
型番AMS-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドミル保護キャップ

エンドミル保護キャップ

    ドリルケース(タップ用)ケースのみ

    ドリルケース(タップ用)ケースのみ

      リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)

      リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)

        フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー

        フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー

          スパナ TRシリーズ

          スパナ TRシリーズ

            焼付き防止剤

            焼付き防止剤

              リューター 工具収納箱(木製)

              リューター 工具収納箱(木製)

                ドリルケース(リーマ用)ケースのみ

                ドリルケース(リーマ用)ケースのみ

                  ソリッドガンドリル用ドライバ

                  ソリッドガンドリル用ドライバ

                    皿ねじ BFTX・BFTY

                    皿ねじ BFTX・BFTY

                      アイシールド/マグネット式アイシールド

                      アイシールド/マグネット式アイシールド

                        EZスリーブ TDX/TDS用

                        EZスリーブ TDX/TDS用

                          RX1S ヘッド交換式リーマ 付属部品 取付けねじ

                          RX1S ヘッド交換式リーマ 付属部品 取付けねじ

                            メーカー 新潟精機(SK) HEWITT 日本精密機械工作 オーエスジー 不二越 住友電工ハードメタル 日本精密機械工作 HEWITT 三菱マテリアル 不二越 VERTEX タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 3,823円 4,000円 1,650円 2,591円 715円 1,270円 11,330円 6,600円 20,703円 433円 8,240円 16,050円 10,419円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   4日目   1日目   4日目   1日目   3日目~  

                            エンドミル保護キャップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            収納の際のキズと怪我防止として
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            エンドミルの収納の際に刃先が痛みやすいのでキズ防止として、また危ないので怪我防止としても使用しています。しっかりしているので、繰り返し使えます。長さ的にはあまる時もありますが、足りなくなることはないです。値段が少し高い気がしますので、もう少し安くなるとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンドミル収納に
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/18
                            エンドミル収納に購入しました。エンドミル径に合っているのでピッタリと入ります。エンドミルの刃先が少しケースに当たりながら入るので、ケースが少し削れますが繰り返し使えます。ケースが楕円のため、転がることがないのでよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました