(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B44 対辺8X100 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B44 対辺8X100 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,117円
税込単価
1,229円

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。【特長】・六角軸対辺5mmタイプ。【...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    5
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    25
  • JANコード:
    4907587326379
  • トラスココード:
    158-0639
  • 軸寸法(mm):
    13
  • 差込角(mm):
    8
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。

型番

B448100 解除

Loading...

ソケットビット No.B44(A/F8.0×100)

ソケットビット B44 寸法(本体重量:31g)

ソケットビット B44 寸法(本体重量:31g)

サイズ
刃先×全長L(mm)
φD下穴深さ
(mm)
8×1001325
注意事項
  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付けや交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B448100

10

1個

1,117( 1,229円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。
【特長】
・六角軸対辺5mmタイプ。
【用途】
・作業性を重視した組立ライン用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B44 対辺8X100 ソケットビットの型番B448100のページです。
型番B448100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B44 対辺8X100 ソケットビット

B44 対辺8X100 ソケットビット

    B44 対辺 7X100 ソケットビット

    B44 対辺 7X100 ソケットビット

      B45 対辺 8×100 ソケットビット

      B45 対辺 8×100 ソケットビット

        B44 対辺8X70 ソケットビット

        B44 対辺8X70 ソケットビット

          A20 対辺8X100 ソケットビット

          A20 対辺8X100 ソケットビット

            B44 対辺7X70 ソケットビット

            B44 対辺7X70 ソケットビット

              B45 対辺 8×75 ソケットビット

              B45 対辺 8×75 ソケットビット

                B44 対辺5.5X100 ソケットビット

                B44 対辺5.5X100 ソケットビット

                  B45 対辺 10×100 ソケットビット

                  B45 対辺 10×100 ソケットビット

                    B45 対辺 6×100 ソケットビット

                    B45 対辺 6×100 ソケットビット

                      B45 対辺 12×100 ソケットビット

                      B45 対辺 12×100 ソケットビット

                        B45 対辺 7×100 ソケットビット

                        B45 対辺 7×100 ソケットビット

                          B45 対辺 8×150 ソケットビット

                          B45 対辺 8×150 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,117円 1,201円 648円 910円 647円 872円 752円 930円 944円 1,084円 1,052円 611円 862円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 5 5 8 5 6.35 5 8 5 10 6 12 7 8
                            全長(mm) 100 100 100 70 100 70 75 100 100 100 100 100 150
                            はめ合い部深さ(mm) 25 25 22 25 22 25 22 25 22 25 22 22 22
                            JANコード 4907587326379 4907587326355 4907587329073 4907587326362 4907587323118 4907587326348 4907587329066 4907587326317 4907587329097 4907587329035 4907587329110 4907587329059 4907587329165

                            B44 対辺8X100 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました