(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤブラシ 6641521

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤブラシ 6641521

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,079円
税込単価
2,287円

【特長】・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス。・刃物はレシプロソ...

詳細情報を確認する

  • 適用機種:
    BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
  • 線径(φmm):
    0.3
  • 材質(ブラシ部):
    ナイロン線
  • 注意:
    ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください
  • 入り数:
    1本

型番

6641521 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6641521

1個

2,079( 2,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス。
・刃物はレシプロソー用からジグソー用まで装着可能。
・一般的な表面清掃・洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤブラシ 6641521の型番6641521のページです。
型番6641521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤブラシ 6641521

ワイヤブラシ 6641521

    ワイヤブラシ 6641511

    ワイヤブラシ 6641511

      ブラシアタッチメント 6076551

      ブラシアタッチメント 6076551

        レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

        レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

          カットソー用アクセサリー

          カットソー用アクセサリー

            充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

            充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

              マルチツール(カットソー) GMF30-28

              マルチツール(カットソー) GMF30-28

                AC100V/300W カットソー

                AC100V/300W カットソー

                  セーバーソー GSA1200PE

                  セーバーソー GSA1200PE

                    PSのこ刃バイメタル 71117~71122

                    PSのこ刃バイメタル 71117~71122

                      鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP

                      鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP

                        DC14.4V セーバーソー(充電式)

                        DC14.4V セーバーソー(充電式)

                          充電式マルチツール

                          充電式マルチツール

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ ボッシュ マキタ ボッシュ エスコ ボッシュ アサダ アサダ エスコ マキタ
                            通常価格 2,079円 2,897円 1,500円 2,730円 1,900円 19,444円 28,123円 22,790円 46,095円 6,195円 100,635円 62,290円 15,150円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   6日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   6日目   3日目  
                            適用機種 BRJ-120、RJK-120、ASK-1000 BRJ-120、RJK-120、ASK-1000 レシブロソー全機種ASK-1000 ASK-1000 BRJ-120 RJK-120 RJK-120KT - - - - - - - - -
                            線径(φmm) 0.3 0.2 - - - - - - - - - - -
                            材質(ブラシ部) ナイロン線 ステンレス線 - - - - - - - - - - -
                            注意 ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください - - - - - - - - - - -
                            入り数 1本 1本 1個 1個 - - - - - - - - -

                            ワイヤブラシ 6641521のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました