(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイナスドライバビット 6741241

マイナスドライバビット 6741241

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

ドライバ・インパクトドライバに取り付け、ネジの締め付け・緩めが出来ます。

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    マイナス(-)
  • 全長(mm):
    70
  • A(mm):
    6
  • B(mm):
    0.8
  • 適用機種:
    全機種(BDX-1を除く)

型番

6741241 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6741241

1個

1,067( 1,174円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドライバ・インパクトドライバに取り付け、ネジの締め付け・緩めが出来ます。

カタログ

 

6741241で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスドライバビット 6741241の型番6741241のページです。
型番6741241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイナスドライバビット 6741241

マイナスドライバビット 6741241

    マイナスドライバビット 6741391

    マイナスドライバビット 6741391

      ソケットビット 6741271

      ソケットビット 6741271

        ホビールータ用ロールペーパー 4901812

        ホビールータ用ロールペーパー 4901812

          ホビールーター用ミニドリル 4901809

          ホビールーター用ミニドリル 4901809

            ホビールータ用222ダイヤビット

            ホビールータ用222ダイヤビット

              ホビールーター用ビット 4901814

              ホビールーター用ビット 4901814

                ホビールーター用バフ 4901810

                ホビールーター用バフ 4901810

                  ホビールータ用軸付砥石 4901804

                  ホビールータ用軸付砥石 4901804

                    ホビールータ用720ハイスビット

                    ホビールータ用720ハイスビット

                      クランプナット 6075977

                      クランプナット 6075977

                        サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

                        サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

                          ジスクフランジ 6075967

                          ジスクフランジ 6075967

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ
                            通常価格 1,067円 1,274円 1,554円 4,171円 2,808円 4,768円 5,065円 2,743円 3,971円 5,144円 1,092円 6,934円 1,267円
                            通常出荷日 7日目   6日目   9日目   5日目   9日目   1日目   8日目   9日目   1日目   1日目   14日目   7日目   9日目  
                            先端形状 マイナス(-) マイナス(-) - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 70 45 - - - - - - - - - - -
                            A(mm) 6 8 - - - - - - - - - - -
                            B(mm) 0.8 1.2 - - - - - - - - - - -
                            適用機種 全機種(BDX-1を除く) 全機種(BDX-1を除く) - - - - - - - - - - -

                            マイナスドライバビット 6741241のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました