(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パット組立(マジック式) AE23130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パット組立(マジック式) AE23130

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

シングルアクションポリッシャー用、ウールバフやスポンジバフ等の取付に。

詳細情報を確認する

型番

AE23130 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番外径
AE23130150
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE23130

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シングルアクションポリッシャー用、ウールバフやスポンジバフ等の取付に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パット組立(マジック式) AE23130の型番AE23130のページです。
型番AE23130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パット組立(マジック式) AE23130

パット組立(マジック式) AE23130

    サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

    サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

      ホビールータ用ロールペーパー 4901812

      ホビールータ用ロールペーパー 4901812

        サンディングパット 6940733

        サンディングパット 6940733

          トリマー部品 集じんプレート組立

          トリマー部品 集じんプレート組立

            ドリルチャックセット EZ19001

            ドリルチャックセット EZ19001

              ホビールータ用720ハイスビット

              ホビールータ用720ハイスビット

                ホビールータ用770軸付砥石

                ホビールータ用770軸付砥石

                  ジスクフランジ 6075967

                  ジスクフランジ 6075967

                    クランプナット 6075977

                    クランプナット 6075977

                      ホビールータ用軸付砥石 4901804

                      ホビールータ用軸付砥石 4901804

                        ホビールーター用バフ 4901810

                        ホビールーター用バフ 4901810

                          ホビールーター用ビット 4901814

                          ホビールーター用ビット 4901814

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ
                            通常価格 7,200円 6,934円 4,171円 4,908円 1,254円 5,346円 5,144円 2,808円 1,267円 1,092円 3,971円 2,743円 5,065円
                            通常出荷日 1日目   7日目   5日目   7日目   1日目   7日目   1日目   9日目   9日目   14日目   1日目   9日目   8日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            外径(mm) 150 150 10 180 - - - - - - - - -
                            適用機種 PE-1400・PE-2010・PE-2100 サンダポリッシャ:PE-1400、PE-2010、PE-2100/ジスクサンダ:DSE-5010、DSE-5200 HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) PE-1400・PE-2010・PE-2100 TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40 インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種 HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) G-1060P・G-1060PHS・G-110・G-110H・G-110P・G-110PH・G-105・G-105H・RG-100・RG-100H-・G-104P(旧型商品)・G-104PH(旧型商品)・G-104PHS(旧型商品)・G1080(旧型商品)・1080H(旧型商品)・G-1010H・G-1030・G-1040・G-1021(旧型商品) 砥石径100mm採用機種 HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)

                            パット組立(マジック式) AE23130のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました