(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペアソケット A1901

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペアソケット A1901

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,188円
税込単価
3,507円

ソケット部は固定式でツータッチソケット。日本製。1つの空気配管から2つの空気を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    H140×W110×D28
  • 重量(g):
    260
  • 使用最高圧力(MPa):
    1.5
  • JANコード:
    4907052392304
  • 材質:
    本体:鋼鉄(クロームメッキ)

型番

1450240 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450240

1個

3,188( 3,507円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケット部は固定式でツータッチソケット。日本製。1つの空気配管から2つの空気を取り出すことができる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペアソケット A1901の型番1450240のページです。
型番1450240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペアソケット A1901

ペアソケット A1901

    異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

    異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

      ドレンコック R1/4 A5901

      ドレンコック R1/4 A5901

        ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

        ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

          ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402

          ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402

            エアーチューブ φ6×10m TE-6

            エアーチューブ φ6×10m TE-6

              エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802

              エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802

                エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

                エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

                  エアープラグ メネジ取付用  A1605T/A1606T

                  エアープラグ メネジ取付用 A1605T/A1606T

                    エアーソケット ウレタンホース取付用

                    エアーソケット ウレタンホース取付用

                      ハイカプラ ソケット

                      ハイカプラ ソケット

                        ハイカプラエース ソケット

                        ハイカプラエース ソケット

                          スーパーカプラ ソケット

                          スーパーカプラ ソケット

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 3,188円 1,156円 1,462円 836円 1,306円 2,535円 756円 756円 650円 1,429円 1,191円 1,303円 1,457円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ ホース・エアリール カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ
                            パッケージサイズ(mm) H140×W110×D28 H86×W50×D20 H86×W50×D20 H86×W50×D20 H125×W50×D28 H305×W255×D50 H125×W50×D25 - - - - - -
                            重量(g) 260 90 52 9 128 207 - - - - - - -
                            使用最高圧力(MPa) 1.5 1 1 1 1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 - - -
                            JANコード 4907052392304 4907052391413 4907052391789 4907052395305 4907052392274 4907052395459 - - - - - - -

                            ペアソケット A1901のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました