(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,444円
税込単価
21,388円

【特長】・レシプロソー&ジグソー(B)ブレード使用可能・マルチポジションスイッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    14.4
  • ストローク数(min-1):
    0~3000
  • ストローク(mm):
    13
  • 二重絶縁:
  • 本体・セット:
    バッテリ・充電器・ケース別売
  • 切断能力(mm):
    パイプ50・木材50
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木材(2×4) 約45本/鋼管(φ25.4×1.2mm) 約125本/塩ビ管(φ48×4mm) 約240本
  • 特長:
    LEDライト付・無段変速
  • 全長(mm):
    397
  • 標準付属品:
    レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)六角棒レンチ3
  • 電源(V):
    直流14.4
  • リチウムイオン:
    3.0Ah
  • ジグソー刃:
    Bタイプ

型番

JR144DZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm (本体のみ) 仕様01

規格表

充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm (本体のみ) 規格表01

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR144DZ

1個

19,444( 21,388円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシプロソー&ジグソー(B)ブレード使用可能
・マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在
・軽量・コンパクトボディに優れた作業能率をプラス
【用途】
・高い所や、狭い所の作業に
・力を入れる作業や保持したい時に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)の型番JR144DZのページです。
型番JR144DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

    充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

    充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

      セーバソー CR13V2

      セーバソー CR13V2

        充電式レシプロソー(緑)

        充電式レシプロソー(緑)

          AC100V/280WセーバーソーEA857K-4

          AC100V/280WセーバーソーEA857K-4

            充電式レシプロソー JR187D

            充電式レシプロソー JR187D

              充電式レシプロソー JR188D

              充電式レシプロソー JR188D

                充電式レシプロソーJR186D

                充電式レシプロソーJR186D

                  充電式レシプロソーJR184D

                  充電式レシプロソーJR184D

                    充電式レシプロソー JR360D

                    充電式レシプロソー JR360D

                      充電式レシプロソーJR001G

                      充電式レシプロソーJR001G

                        充電式レシプロソーJR002G

                        充電式レシプロソーJR002G

                          充電式レシプロソー JR101DW

                          充電式レシプロソー JR101DW

                            メーカー マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ エスコ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 19,444円 11,059円 33,723円 19,738円 31,090円 26,755円 23,370円 22,890円 19,150円 32,130円 29,890円 37,890円 25,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) セーバーソー 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー)
                            電圧(V) 14.4 DC10.8 AC100 DC10.8 100 18 18 18 18 36 40 40 DC10.8
                            ストローク数(min-1) 0~3000 0~3300 0~2800 0~3300 0~5000 低速:0~2300、高速:0~3000 0~3000 0~2800 0~3000 低速0~2300/高速0~3000 低速:0~2300、高速:0~3000 0~3000 0~3300
                            ストローク(mm) 13 13 29 13 10 32 20 32 13 32 32 32 13
                            二重絶縁

                            充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました