(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポシューズカバー(不織布製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポシューズカバー(不織布製)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,500円
税込価格
7,150円

【特長】・短靴型、ディスポシューズカバー(不織布製)です。・滑り止め付きです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    短靴型
  • 滑り止め:
    あり
  • 仕様:
    滑り止め付き
  • 材質:
    不織布

型番

8-5000-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ滑り止め仕様材質
8-5000-01短靴型あり滑り止め付き不織布
商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

8-5000-01

ディスポシューズカバー(不織布製) 百枚
4560121222034
1箱(100枚)

1パック

100個入り

6,500( 7,150円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短靴型、ディスポシューズカバー(不織布製)です。
・滑り止め付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポシューズカバー(不織布製)

ディスポシューズカバー(不織布製)

    ディスポシューズカバー 1箱(50枚)

    ディスポシューズカバー 1箱(50枚)

      ディスポ長ぐつカバー

      ディスポ長ぐつカバー

        シューズカバー(ロングタイプ)

        シューズカバー(ロングタイプ)

          PEシューズカバー

          PEシューズカバー

            シューズカバー

            シューズカバー

              ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

              ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                  不織布シューズカバー 白

                  不織布シューズカバー 白

                    ディスポシューズカバーII

                    ディスポシューズカバーII

                      不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

                      不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

                        不織布靴カバー5枚入り

                        不織布靴カバー5枚入り

                          不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ

                          不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 コーコス信岡 トラスコ中山
                            通常価格 6,500円 8,031円 10,300円 6,686円 7,400円 4,880円 12,376円 9,300円 1,114円 20,520円 2,591円 351円 964円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 短靴型 短靴型 ブーツ型 ブーツ型 短靴型 ブーツ型 短靴型 短靴型 短靴型 短靴型 短靴型 短靴型 短靴型
                            滑り止め あり なし なし あり なし なし なし あり あり - あり なし なし
                            仕様 滑り止め付き - - - - - - γ線滅菌済 - - - - -
                            材質 不織布 PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン) PVC(塩化ビニル樹脂) - - PP(ポリプロピレン)、不織布 - - -

                            ディスポシューズカバー(不織布製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました